Contact us

広負荷電力範囲で高い変換効率を実現したIoT機器向けSIMO型DC-DCコンバーター

広負荷電力範囲で高い変換効率を実現したIoT機器向けSIMO型DC-DCコンバーター

東芝デバイス&ストレージ(株)は、MOT (最大オン時間) 制御技術とCCMS (チャネル連結多重スイッチング) 制御技術を搭載したSIMO 型DC-DCコンバーターを開発している。試作により、最大86.3 %の変換効率と、1 µWから50 mWの広負荷電力範囲において65.3 %以上の変換効率を達成し、コイン型リチウム電池で駆動するIoT機器の電池寿命を大きく改善できることを確認した。

 
*「東芝レビュー 72巻5号(2017年11月)」特集1から転載

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。