Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

Embedded Technology 2018 (組込み総合技術展)

Embedded Technology 2018 (組込み総合技術展)

東芝デバイス&ストレージ株式会社は、2018年11月14日(水)~16日(金) にパシフィコ横浜にて開催される「Embedded Technology 2018 (組込み総合技術展)」に出展いたします。多数の皆様のご来場をお待ちしております。

本展示会の開催は終了いたしました。多数の皆様のご来場を頂き、大変ありがとうございました。

☆デモ動画、パネル、Web限定資料を追加いたしました。

開催概要

Embedded Technology 2018 (組込み総合技術展)  の開催概要
会期 2018年11月14日(水)~16日(金) 10:00~17:00 ※15日(木)は18:00まで
会場 横浜国際会議場(パシフィコ横浜) 展示ホール ご案内
展示
ブース
東芝グループブース(小間番号:A-36
*株式会社チップワンストップブース(小間番号:C-18)内にも展示

東芝インフラシステムズ株式会社、東芝情報システム株式会社、東芝デベロップメントエンジニアリング株式会社、東芝プラットフォームソリューション株式会社、との共同出展

主催 一般社団法人 組込みシステム技術協会(略称「JASA」)
公式
サイト

Embedded Technology2018 (組込み総合技術展)
http://www.jasa.or.jp/expo/

入場 ご入場にはweb来場事前登録または招待状が必要です。

セミナースケジュール

14日(水)
  • 11:45-12:00   TZ2100で音声UIとディスプレイ表示をよりコンパクトに実現
  • 15:15-15:30   東芝MCUロードマップのご紹介
15日(木)
  • 14:15-14:30   IoTプラットフォームとしてのMbedと差異化セキュリティ技術
  • 16:45-17:00   TZ2100で音声UIとディスプレイ表示をよりコンパクトに実現
16日(金)
  • 13:15-13:30   モータ制御マイコンM4Kグループによる低速センサレスベクトル制御の実現
  • 15:15-15:30 小型P-SONパッケージフォトリレー/光絶縁型スマートゲートドライバ

展示内容(東芝グループブース)

Mbedを使用したセキュアIoTシステム

Mbed OS搭載マイコンとArm Pelion IoT Platformを使用したクラウドからデバイスまでのセキュアIoTシステムに、セキュアマイコンの例として東芝独自のセキュアファームウエアローテーション技術を搭載したシステムを紹介します。

適用分野:家電、OA、住設、AV機器、モータ制御など民生・産業機器

関連リンク

動画

東芝マイコン新技術 セキュアファームウエアローテーションの紹介

ファームウエアローテーションは、シンプルかつ低コストにセキュアなIoTシステムを構築できる当社独自の新技術で、ROM上のセキュアモニタとアプリケーションを格納するフラッシュメモリを組み合わせることが特長です。マイコン1チップでセキュアなIoTシステムを実現します。


展示パネル:MbedによるセキュアIoTプラットフォーム
展示パネル:セキュアファームウエアローテーション
Web限定資料

デモ動画

3相ブラシレスDCモータにおける低速センサレス技術

3相ブラシレスDCモータにおける低速センサレス技術

新たに開発した「3相ブラシレスDCモータにおける低速センサレス技術」は、センサ未実装で停止・低速域におけるロータ位置の検出が可能。
起動・低速時の負荷変動の追従性を従来制御(追従できず途中で停止)と対比することで可視化した「低速センサレスリファレンスモデル」を展示します。

適用分野:電動工具、コンプレッサ、ポンプ、洗濯機

関連リンク
展示パネル:低速センサレスベクトル制御
展示パネル:東芝モータ制御マイコン M4Kグループ
Web限定資料

デモ動画


高電流フォトリレー スマートゲートドライバカプラ

高電流フォトリレー スマートゲートドライバカプラ

半導体テスタに最適な超小型大電流フォトリレー、ビルオートメーション等で使用可能な汎用PKGのフォトリレー、産業機器用インバータ回路で使われるゲートドライバ、絶縁アンプ等を紹介。従来のメカニカルリレーとの差異を示すため、データシート上では実感しにくいスイッチング速度を体現できるデモを展示します。

適用分野:産業系機器製造販売メーカー

関連リンク

展示パネル:光絶縁型スマートゲートドライバカプラ
展示パネル:東芝P-SONタイプフォトリレー
Web限定資料

デモ動画


RBTZ2100-6MA 基板の音声HMIソリューション

RBTZ2100-6MA 基板の音声HMIソリューション

「音声インタフェース機能をローコストかつコンパクトに実装したい」「クラウド連携でシステムが大きくなってしまい、応答速度も遅い」と課題を抱えるお客様に、小型基板でネットワーク接続が不要、なおかつスタンドアロンで動作する、T2100にインプリメントしたボイストリガーと音声再生ミドルウェアを搭載した音声HMIソリューションを紹介します。

適用分野:産業、家電、住設

関連リンク
展示パネル:TZ2100音声HMIソリューション
Web限定資料

デモ動画

展示内容(チップワンストップブース)

1.6kWサーバ用電源リファレンスデザイン

RBTZ2100-6MA 基板の音声HMIソリューション

80PlusのPlatinum規格を満足する高効率・高出力な1Uサイズを実現した、最大1.6kW(200V系入力時)出力可能なサーバ用AC-DC電源リファレンスデザインを紹介します。
Webで公開しているリファレンスデザイン(回路情報、設計情報)をお客様が編集・加工することで、ラックマウント型以外のサーバ用電源やその他産業用電源への応用も可能です。

適用分野:サーバ・テレコム用電源、産業用電源

関連リンク

300W絶縁型DC-DCコンバータリファレンスデザイン

300W絶縁型DC-DCコンバータリファレンスデザイン

効率94%(Vin=48V,100%負荷)を実現した、最大300W出力可能な絶縁型DC-DCコンバータ(Vin:36~75V、Vout:12V)を紹介します。
巻線トランスを採用し、高い汎用性を確保。
Webで公開しているリファレンスデザイン(回路情報、設計情報)をお客様が編集・加工することで、仕様に応じた各種電源への応用も可能です。

適用分野:テレコム用電源、産業用電源

関連リンク

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。