Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

TECHNO-FRONTIER 2018 (テクノフロンティア2018)

※本ページに掲載している内容は、出展当時のものです。

TECHNO-FRONTIER 2018 (テクノフロンティア2018)

東芝デバイス&ストレージ株式会社は、TECHNO-FRONTIER 2018 (テクノフロンティア2018) に出展します。
会期は2018年4月18日(水)~20日(金)です。会場は千葉県の幕張メッセとなります。
当社の展示ブースは小間番号:4D-19となります。多数の皆様のご来場をお待ちしています。

本展示会の開催は終了いたしました。多数の皆様のご来場を頂き、大変ありがとうございました。

☆ デモ動画、展示パネル、展示資料を追加いたしました。

開催概要

TECHNO-FRONTIER 2018 の開催概要
会期 2018年4月18日(水)~20日(金) 10:00~17:00
会場 幕張メッセ
展示
ブース
東芝グループブース(小間番号:4D-19)

東芝産業機器システム株式会社 / 東芝情報システム株式会社 との共同出展

主催 一般社団法人 日本能率協会
公式
サイト

TECHNO-FRONTIER 2018

入場料 入場料 : 来場事前登録で入場料無料となります。

コンセプト動画

展示内容

車載ヘッドアップディスプレイ用途ステッピングモータドライバIC

車載ヘッドアップディスプレイ用途ステッピングモータドライバIC

TB9120FTGは、車載用定電流マイクロステップ(32Step)駆動可能なドライバを内蔵したステッピングモータドライバです。入力制御もCLK方式を採用しています。今回のデモは、市場拡大を続けているHUDの投影位置調整用の展示となります。モータ振動を抑えるように、マイクロステップ駆動、更に各異常検出回路、脱調検出のデモが体感できます。特にマイクロステップの効果を見えるように、振動波形が見えるようなデモになっています。

関連リンク
車載ヘッドアップディスプレイ用途ステッピングモータドライバIC 動画
デモ動画
車載ヘッドアップディスプレイ用途ステッピングモータドライバICパネル
展示パネル
車載ヘッドアップディスプレイ用途ステッピングモータドライバIC資料
展示資料

Closed loop技術紹介デモ

サーバファンなどの冷却用ファンは、小型化・高速回転化に加え、回転速度の精度も求められています。電源電圧変動や負荷変動時の回転数変動を抑え、回転速度の精度を上げるには、速度帰還による回転速度制御が適しています。従来、回転速度制御を実現するためには、マイコンとの組み合わせが必要でした。新製品は、非揮発性メモリ(NVM)を搭載しフレキシブルな回転速度制御を実現しています。
本デモ展示は、高精度回転制御機能をONした場合とOFFした場合を比較することで速度一定制御機能を直感的に御理解いただくものです。

関連リンク
Closed loop技術紹介動画
デモ動画
Closed loop技術紹介デモ
展示パネル
Closed loop技術紹介デモ 資料
展示資料
マルツエレック社ブース
マルツブース動画
デモ動画
マルツブース展示パネル
展示パネル

モータ制御マイコン

モータ制御マイコン

少子高齢化、労働人口減少は世界的課題となっており、自動化・省人化のためのロボット需要は今後、益々高まっていくことは疑いの余地がありません。今回の展示ではロボティクスで重要な性能・機能である「滑らかな動き」「高分解能位置制御」「通信の並列処理」を実現するモータ制御マイコンによるACサーボモータのベクトル制御デモをご紹介します。

関連リンク
モータ制御マイコン動画
デモ動画1
モータ制御マイコン動画2
デモ動画2
モータ制御マイコンパネル
展示パネル
モータ制御マイコン資料
展示資料

1.6kW, 80Plus Platinum級, 高効率 AC-DC サーバ用電源リファレンスボード

1.6kW, 80Plus Platinum級, 高効率 AC-DC サーバ用電源リファレンスボード

当社MOSFETは、高速、高性能、低損失、低オン抵抗、小型パッケージなどの特長を有し、低耐圧品から中高耐圧品まで幅広い構成とパッケージラインアップをご提供しています。現在では、耐圧500Vから800Vを中心とした中高耐圧品「DTMOS」シリーズと、耐圧12Vから250Vの低耐圧品「U-MOS」シリーズを展開しています。 今回は優れたトレンチプロセス技術を用いた最新世代パワーMOSFETを紹介します。また、当社パワーMOSFETを使用した1.6kW スイッチング電源(80Plus Pltinum級)リファレンスボードを展示します。

関連リンク
MOSFET動画
デモ動画
MOSFETパネル
展示パネル
MOSFET
展示資料

高電流フォトリレー スマートゲートドライバカプラ

高電流フォトリレー スマートゲートドライバカプラ

産業機器用のモーターに使用されるインバータ回路のゲートドライバ製品と、ビルオートメーションなどで使用されるモーター制御に使用可能なフォトリレーを紹介します。従来使用されるメカニカルリレーとの差異を示すため、データシート上では実感しにくいスイッチング速度にフォーカスしたデモを行います。

関連リンク
高電流フォトリレー スマートゲートドライバカプラ動画
デモ動画
高電流フォトリレー スマートゲートドライバカプラパネル
展示パネル
高電流フォトリレー スマートゲートドライバカプラ資料
展示資料

産業用ドローンESC

産業用ドローンESC

ベクトルエンジン内蔵MCUを使いベクトル制御にてモータ駆動を実現したESC(Electrical Speed Controller)です。対応バッテリーが5CELLから19CELLまで幅広く様々なモータに対応可能です。CAN通信による双方向通信が可能で安定したモータ駆動とESCやモータ情報のフィードバックが可能でメイン制御部は正確で迅速な制御が可能になります。防塵・防水の対応も行っています。

関連リンク

産業用ドローンESC動画
デモ動画
産業用ドローンESCパネル
展示パネル
産業用ドローンESC資料
展示資料1
産業用ドローンESC資料2
展示資料2

 

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。