Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

TECHNO-FRONTIER 2019 (テクノフロンティア2019)

※本ページに掲載している内容は、出展当時のものです。

TECHNO-FRONTIER 2019 (テクノフロンティア2019)

開催概要

TECHNO-FRONTIER 2019 の開催概要
会期 2019年4月17日(水)~19日(金) 10:00~17:00
会場 幕張メッセ ホール4
展示
ブース
東芝グループブース(小間番号:4D-19)

東芝情報システム株式会社、東芝産業機器システム株式会社、との共同出展

主催 一般社団法人 日本能率協会(略称「JMA」)
公式
サイト

TECHNO-FRONTIER 2019

展示内容

スマートゲートドライバカプラ 産業制御機器用フォトリレー

スマートゲートドライバカプラ 産業制御機器用フォトリレー

産業機器等で用いられるモーター制御インバータ回路向けパワーデバイスゲートドライバ/電流・電圧検出アイソレーションアンプ リファレンスモデルを展示します。
また、産業制御機器用 UL508規格対応フォトリレー製品群を、既存メカニカルリレーとの差異を示すため、データシート上では実感しにくいスイッチング速度にフォーカスしたデモを行います。

関連リンク
スマートゲートドライバカプラ 産業制御機器用フォトリレー 動画
スマートゲートドライバカプラ 産業制御機器用フォトリレー パネル

1.6kW, 80Plus Platinum級,高効率 AC-DC サーバ用電源リファレンスボード

1.6kW, 80Plus Platinum級,高効率 AC-DC サーバ用電源リファレンスボード

当社MOSFETは、高速、高性能、低損失、低オン抵抗、小型パッケージなどの特長を有し、低耐圧品から中高耐圧品まで幅広い構成とパッケージラインアップをご提供しています。現在では、耐圧500Vから800Vを中心とした中高耐圧品「DTMOS」シリーズと、耐圧12Vから250Vの低耐圧品「U-MOS」シリーズを展開しています。
今回は優れたトレンチプロセス技術を用いた最新世代パワーMOSFETを紹介します。
また、当社パワーMOSFETを使用した1.6kW スイッチング電源(80Plus Platinum級)リファレンスボードを展示します。

関連リンク
1.6kW, 80Plus Platinum級,高効率 AC-DC サーバ用電源リファレンスボード 動画
1.6kW, 80Plus Platinum級,高効率 AC-DC サーバ用電源リファレンスボード パネル

Closed loop技術紹介デモ(TC78B025FTG)

サーバファンなどの冷却用ファンは、小型化・高速回転化に加え、回転速度の精度も求められています。電源電圧変動や負荷変動時の回転数変動を抑え、回転速度の精度を上げるには、速度帰還による回転速度制御が適しています。従来、回転速度制御を実現するためには、マイコンとの組み合わせが必要でした。新製品は、非揮発性メモリ(NVM)を搭載しフレキシブルな回転速度制御を実現しています。
本デモ展示は、高精度回転制御機能をONした場合とOFFした場合を比較することで速度一定制御機能を直感的に御理解いただくものです。

関連リンク
Closed loop技術紹介デモ(TC78B025FTG) 動画
Closed loop技術紹介デモ(TC78B025FTG) パネル

車載用モータドライバIC 3in1パッケージ技術

車載用モータドライバIC 3in1パッケージ技術

コントローラチップとPch/Nch MOSFETをワンパッケージ化したハーフブリッジのモータドライバICを紹介します。Pch/Nch MOSFETに温度/電流センスを搭載し、コントローラチップで過熱と過電流を検出することが可能です。また、スルーレート制御を内蔵し、ノイズ耐性向上させています。

ロボティクス制御用デモセット

ロボティクス制御用デモセット

M4Kシリーズの新規マイコンにより、ロボティクス用モータを制御するデモを行います。この新規マイコンは、32bitインクリメンタルエンコーダに対応し、きめ細やかな制御を実現できます。また、通信機能を充実させることにより、外部基板やアブソリュートエンコーダとの通信を容易に実現可能です。このほか、展示では、様々なモータ制御用基板も紹介します。

ロボティクス制御用デモセット 動画
ロボティクス制御用デモセット パネル

産業用ドローンESC

産業用ドローンESC

東芝産業用ドローンESCはCANを介した双方向通信とベクトル制御を特徴にし、CPS社会のモビリティ革新に貢献します。
ESCとメイン制御部との双方向通信で安全性を向上し、モータ駆動をベクトル制御方式にすることで省電力、低振動、低音化と、さらに急激な回転速度の変化に対応します。

関連リンク
産業用ドローンESC 動画
産業用ドローンESC パネル

 

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。