通信規格(UART、I2C)に対して使用できる電圧レベル変換IC(レベルシフター)はありますか?

通信規格(UART、I2C)に対して使用できる電圧レベル変換IC(レベルシフター)製品を表-1で示します。

設計時には、実機で問題無いことを十分に確認してご使用ください。
詳細な選択方法は下記アプリケーションノートを活用ください。
→ レベルシフター(電圧変換ロジック IC)の選択方法(PDF:3.04MB)

表-1 汎用ロジックICを用いた通信規格別電圧レベル変換IC(レベルシフター)推奨製品

代表規格

伝送信号

伝送方向

信号本数

推奨製品

UART

TDX
RXD
RTS
DTR

固定 ( 片方向 )

4

2電源バスバッファー

I2C

SDA
SCLK

SDA-半2重 ( 双方向 )

SCLK-固定 ( 片方向 )

2

2電源バススイッチ
UART
UART
I<sup>2</sup>C
I2C

関連リンク

以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。

FAQ

製品リスト

アプリケーションノート