ADコンバーターの誤差xxLSBの意味を教えてください。

回答

xxLSBとは、ADコンバーターの変換結果のデジタル値の誤差を示します。
ADコンバーターの誤差を示す±xxLSBについて説明します。
変換誤差が±2LSBのADコンバーターでは正確な変換結果に対しデジタル値で±2の誤差がありえることを示します。
例えば、0.0V~5.0Vの範囲で変換動作する8ビットADコンバーター(変換誤差±2LSB)の場合、2.5Vの入力電位に対してAD変換結果は0x7e~0x82の範囲で出力されます。変換誤差が無ければ、2.5V=0x80となります。

(NO.JA9901701 2011/11/01)