本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
ゲート電荷容量特性
MOSFETは入力端子ゲートG が絶縁されていますので、ゲート端子から見た電荷量Q が重要なパラメーターになります。
ゲート入力電荷量Qg
ゲート電圧が、ゼロから指定された電圧となるまでの総電荷量です。
ゲート・ソース間電荷量 1 Qgs1
ゲートに電圧を印加してからミラー期間の手前までにゲート・ソース間容量を充電する電荷量です。
ゲート・ドレイン間電荷量 Qgd
ドレイン・ソース間電圧が低下しゲート・ドレイン間の容量を充電するミラー期間の電荷量です。
ゲートスイッチ電荷量 Qsw
Vth を超えてミラー期間が終わるまでのゲート蓄積電荷量です。
出力電荷量Qoss
ドレイン・ソース間の電荷量です。
ゲート電荷量の定義を下図に示します。
データシート記載例
項目 | 記号 | 測定条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゲート入力電荷量 | Qg | VDD ≈ 20 V, VGS = 10 V, ID = 50 A | — | 103 | — | nC |
VDD ≈ 20 V, VGS = 4.5 V, ID = 50 A | — | 49 | — | |||
ゲート・ソース間電荷量1 | Qgs1 | VDD ≈ 20 V, VGS = 5 V, ID = 50 A | — | 25 | — | |
ゲート・ドレイン間電荷量 | Qgd | — | 12.4 | — | ||
ゲートスイッチ電荷量 | QSW | — | 23 | — | ||
出荷電荷量 | QQSS | VDS = 20 V, VGS = 0 V | — | 85.4 | — |
アプリケーションノート「電気的特性:パワーMOSFET アプリケーションノート」にも説明がありますので、ご参照ください。