Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

SMV

実際の設計・使用の際には、個別技術資料をご確認ください。

SMVpackage
東芝パッケージ名 SSOP5-P-0.95
JEITAコード SC-74A
パッケージコード SOT-25
実装区分 表面実装
ピン数 5
ハロゲンフリー対応 対応品(パッケージ)あります。
※一部カスタム品など、お客様から要求がある製品は除きます。
※製品別のハロゲンフリー樹脂品対応/供給状況など、詳細は営業窓口までお問い合わせください。
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×1.1
パッケージ寸法 (mm)
/
参考パッド寸法 (mm)

包装形態 エンボステープ
テーピング名称 TE85L
包装数量 3000 pcs/リール
テープ幅 (mm) 8
テープ寸法 (mm)
/
リール寸法 (mm)

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。