Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

WCSP4D

実際の設計・使用の際には、個別技術資料をご確認ください。

WCSP4Dpackage
実装区分 表面実装
ピン数 4
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
0.79×0.79×0.55
パッケージ寸法 (mm)
/
参考パッド寸法 (mm)

包装形態 エンボステープ
テーピング名称 -
包装数量 5000 pcs/リール
テープ幅 (mm) 8
テープ寸法 (mm)
/
リール寸法 (mm)

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。