ダイオード

製品分類名をクリックすると、ダイオードの品番付与法がご覧いただけます。

ダイオード (JEITA登録品種)

ダイオードの品番例
ダイオードの品番例

1. 有効電気的接続数-1の値

2. S : 半導体を示す

3. ダイオードの種類を示す

  • S : 一般用、検波用、周波数変換用、スイッチング用ダイオード
  • V : 可変容量ダイオード

4. 追い番号(JEITA登録番号)

SiCショットキーバリアダイオード

SiCショットキーバリアダイオードの品番例
SiCショットキーバリアダイオードの品番例

1. 東芝SiCショットキーバリアダイオード

2. 電流定格 IF(DC)
例) 10 : IF(DC) = 10 A

3. パッケージ
A : TO-220F-2L
E : TO-220-2L
J : TO-3P(N)
P : DPAK
N : TO-247
V : DFN8×8

4. 電圧定格 VRRM
表示値×10 = VRRM
例) 65 : VRRM = “65”×10 = 650 V

5. 世代
C, D : 第一世代
F      : 第二世代

6. 接続
なし : 1チップ
B     : 2チップ&センタータップ

ショットキーバリアダイオード

新命名法

Starting with the new SBD series, the product naming conventions have been changed as shown below. Product names denote packaging, current rating, voltage rating and go on.

ショットキーバリアダイオードの品番例
ショットキーバリアダイオードの品番例

1. 東芝ショットキーバリアダイオードおよびパッケージタイプを示します。
"CB"→ CST2B パッケージ
"CC"→ CST2C パッケージ
"CE"→ ESC パッケージ
"CM"→ M-Flat パッケージ
"CR"→ S-Flat パッケージ
"CT"→ CST2 パッケージ
"CU"→ US-Flat/USC パッケージ
"CV"→ UFV パッケージ

2. ピン数と内部接続
S: 2ピン シングル
J: 5ピン パラレル

3. 電流定格を示します。
例: 08: 0.8A, 10: 1.0A

4. 製品の特長を以下の通り示します。
"I"→ 低順電圧&低リーク電流タイプ(新シリーズSBD)
"F"→ 低順電圧タイプ
"R"→ 低リーク電流タイプ
"S"→ 超低順電圧タイプ

5. 電圧定格を示します。
例: "30"→ 30 V

6. 詳細仕様を示す添え字

旧命名法

ショットキーバリアダイオードの品番例
ショットキーバリアダイオードの品番例

1. 東芝ショットキーバリアダイオードを示す

2. 素子の特長により以下のとおり
R: 低リーク電流タイプ
F: 低順電圧タイプ

3. 電流定格を示す
例 07・・・0.7 A  10・・・1 A

4. 回路構成と端子数により決まる記号

5. 電圧定格を示す
例 30・・・30 V  15・・・15 V

6. 変更を示す添え字

7. パッケージの種類を示す

New Naming Conventions

ショットキーバリアダイオードの品番例
ショットキーバリアダイオードの品番例

1. Package
Examples: CE: ESC, CU: USC, CB: CST2B

2. Pin count
Example: S: 2-pin

3. Current rating
Example: 07: 0.7 A

4. Device type
Examples: F: Low-voltage, R: Low-leakage

5. Voltage rating
Example: 30: 30 V

6. Revision or functional category (A to Z)

ESD保護用ダイオード

ESD保護用ダイオードの品番例
ESD保護用ダイオードの品番例

1. 東芝ESD保護ダイオードを示す

2. パッケージのピン数 *注意:7→ 6ピン

3. 内部構造
例) A・・・アノードコモン

4. クランプ電圧(VBR)

5. シリーズ名
例) L・・・超高速信号対応タイプ

6. 2の数字と合わせてパッケージの種類を示す

高周波ダイオード

高周波ダイオードの品番例
高周波ダイオードの品番例

1. 東芝高周波ダイオード

2. チップ種別
P: PINダイオード
V: バリキャップダイオード
H: ショットキーバリアダイオード
S: スイッチングダイオード

3. 端子数

4. チップ構成
S: シングル
C: 複合カソードコモン配線
P: 複合平行配線
L: 複合電極対称配線
D: シリーズ接続配線

5. チップ種別ごとの追い番号

6. パッケージ
SC: SC2
CT: CST2、CST3
CTC: CST4C
FS: fSC
E: ESC
U: USC、USM、USQ
CR: S‐FLAT
TU: UFM
T: TESQ
表示なし: S-Mini

従来シリーズ

1SV*** : 可変容量ダイオード、PINダイオード

1SS*** : ショットキーバリアダイオード、スイッチングダイオード

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ