当社の個人情報保護方針内「クッキーおよびWebビーコンの利用」に規定するとおり、当社は、お客様個々のニーズに合わせてウェブサイトをカスタマイズしたり、ウェブサイトの内容やご提供するサービスをお客様がよりご満足いただけるよう改良したりするため、クッキーを使用することがあります。また当社は、お客様が当社に提供された個人情報を当社サイトの閲覧履歴と関連づけて使用することがあります。
製品分類名をクリックすると、光半導体の品番付与法がご覧いただけます。
フォトカプラの品番例
番号 | パッケージ・絶縁耐圧 |
---|---|
1 | SOP |
2 | SOP / SOP16 / DIP (2500 Vrms/5000 Vrms) |
3 | DIP (5000 Vrms) |
4 | DIP4 (5000 Vrms) |
5 | DIP (2500 Vrms) |
6 | DIP (5000 Vrms) |
7 | DIP (4000 Vrms) |
フォトカプラの品番例
番号 | 製品カテゴリ |
---|---|
2 | IC出力 (ロジック・IPMドライバ) |
3 | フォトリレー (A接点) / トライアック出力 / フォトボル出力 |
4 | フォトリレー (A接点以外) |
5 | IC出力 (パワー素子ドライバ) |
番号 | 製品カテゴリ・他 |
---|---|
0 | トライアック出力 (標準タイプ) |
1 | フォトリレー SOP |
2 | フォトリレー SSOP |
3 | フォトリレー USOP |
4 | フォトリレー VSON |
5 | フォトリレー DIP |
7 | トライアック出力 (高ノイズ耐量タイプ) |
9 | フォトボル出力 |
番号 | パッケージ |
---|---|
0 | SO4 / MFSOP6 パッケージ |
1 | SO8 (Dual ch.) パッケージ |
2 | ― |
3 | SO6 パッケージ |
4 | SO8 (Single ch.) パッケージ |
6 | DIP8 (Dual ch.) パッケージ |
7 | SDIP6 |
8 | ― |
9 | DIP8 (Single ch.) パッケージ |
■トランジスタ出力、ダーリントントランジスタ出力、IC出力
■トライアック出力/サイリスタ出力
■フォトリレー
ファイバカプラ(トスリンク®)の品番例
ご検討の方に