Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

課題解決事例

課題解決事例

ケース1.【MOSFET見直しによる電源スペックの達成:DC-DCコンバータ】
Keywords:低耐圧MOSFET・Qoss特性の改善・低オン抵抗・両面放熱パッケージ・DC-DCコンバータの小型化

file

小型化した新型電源装置が量産前の最終測定で不合格に!
複雑な設計に手がつけられないまま、時は過ぎていくばかり…

<電源ユニットメーカーB社の課題(従業員数2,000人)>

Qoss特性の改善に着目したDC-DC電源用途向けの高効率低耐圧MOSFETシリーズ。第9世代プロセスを採用し、電源の高効率化に貢献。

ケース2.【MOSFET見直しによる耐圧マージン改善:電源製品】
Keywords: 45V系MOSFET・最新世代のMOSFET・低RDS(ON)・低Qoss・電源製品開発

file

サージ電圧がマージン分を超過!
特別スペックの注文しか解決案はないのか…

<産業機器メーカーF社の課題(従業員:1,500人)>

VDSS=30V、40V、45V、60V、100V系と5つのラインアップを備えたU-MOSⅨ-H。

ケース3.【MOSFET見直しによるサーバ用電源の効率改善】
Keywords:高耐圧MOSFET・スーパージャンクションMOSFET・標準スイッチングスピード・高速スイッチング・高速ダイオード

file

電源ユニットの新規設計に着手、高効率なものを目指すも壁に…
解決の道はどこにあるのか?

<電源ユニットメーカーA社の課題(従業員数;3,500人)>

長い歴史による実績を持つ東芝デバイス&ストレージのスーパージャンクションMOSFET。耐圧500V〜800Vを中心とした中高耐圧MOSFETシリーズ。標準スイッチングスピードタイプ、高速スイッチングタイプ、高速ダイオードタイプを含む、幅広いラインナップがポイント。

ケース4.【シミュレーションに基づくEMIノイズ問題解決】
Keywords:EMIノイズ問題・ノイズ解決資料・ゲート発振の原因・高効率を維持・新製品の開発

file

ゲートドライブ回路の発振がEMIノイズへ影響、
これまでの経験から学んだ対策を理論的に分析することで、その理由がが明らかに!

<大容量電源メーカーE社の課題(従業員数:500人)>

これまで経験則に頼ってきたEMIノイズ問題の解決を、シミュレーションと波形から分析。これらをまとめた資料の展開を開始。

ケース5.【産業用ロボットの過電流トラブルをフォトカプラで解決】
Keywords: IGBT / MOSFET駆動用フォトカプラ・光絶縁方式・過電流問題を軽減・専任技術者による設計サポート

file

産業用ロボットに過電流によるトラブル発生で生産ライン停止!
メーカーのサポートも受けられず、袋小路に…

<産業機器メーカーC社の課題(従業員数:2,000人) >

フォトカプラは電気信号を発光素子によって光に変換、その光を受光素子で受け取ることで信号を伝達する絶縁素子。「TLP5214」はIGBT/MOSFETのゲート駆動に適したフォトカプラ。

ケース6.【半導体リレー採用によりPLC向け電源ユニットの小型化と長寿命化を実現】
Keywords:制御用リレー部の小型化・半導体・長寿命・基板の小型化・磁界影響対策

file

制御用リレー部の小型化に難航!
デバイスも放射ノイズ、磁界影響対策用スペースも外せない。解決策はどこに…

<産業機器メーカーD社の課題(従業員数:600人)>

入力側のLEDと出力側のフォト VOLTAIC SELLで構成されたフォトカプラ。メカニカルリレーからの半導体リレー化で、長寿命、小型化、静音などを実現。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。