ロードスイッチTCK321G, TCK322G, TCK323G応用と回路

小型パッケージを採用し、突入電流抑制機能等を内蔵した低オン抵抗の2入力マルチプレクサロードスイッチのリファレンスデザインです。使用回路例、入力切替機能についての実波形を基にした解説などを提供します。

これは、ロードスイッチTCK321G, TCK322G, TCK323G応用と回路の充電回路です。

特長

  • 小型パッケージ: 0.5 mmピッチWCSP16C (1.9 mm x 1.9 mm, t: 0.5 mm(標準))、PD=1.65 W
  • 高耐圧入力電圧: VIN (最大)= 36 V
  • 出力電流: IOUT (DC) = 2.0 A(チャンネル毎)
  • 低オン抵抗 : RON = 98 mΩ (標準) at VIN = 4.5 V、 IOUT = 1.0 A
  • 過電圧保護(OVLO)回路内蔵:12 V at 321G、 15 V at 322G、323G (標準)
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)回路内蔵: 2.9 V (標準)
  • 2つの入力から1つを自動選択制御するオートセレクションモード(321G/322G/323G)
  • 外部信号により出力を選択するマニュアルセレクションモード (321G/322G)
  • フラグ出力あり
  • オートセレクションモード時のフラグ動作:優先入力端子(321G/322G:VINA, 323G:VINB)が正常時Low出力
  • マニュアルセレクションモード時のフラグ動作:いずれかの入力端子に異常入力された時Low出力
  • 逆流防止回路(スイッチOFF)内蔵
  • 突入電流抑制回路内蔵
  • 過熱保護回路内蔵

概要

  • 安全な入力切り替えに寄与するブレークビフォーメイクスイッチの動作、応用の説明
  • スマートフォン、タブレットPC、ウェアラブルデバイスなどの複数の充電系統を持つモバイル機器向けバッテリー充電用途などのメインスイッチ
これは、ロードスイッチTCK321G, TCK322G, TCK323G応用と回路のマニュアルセレクションモードでの代表波形です。
マニュアルセレクションモードでの代表波形

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
ESD保護用ダイオード (標準タイプ, シングル) 1 Unidirectional TVS Diode (ESD Protection Diode), 21 V, SOD-963(CST2C)

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます