Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

ApP Lite (Application Processor Lite)

ApP Lite logo image

ApP Lite (Application Processor Lite)は、「端末の多様化」「時代の変化」に対応したArm®搭載IoT向けアプリケーションプロセッサ

 

ApP Lite シリーズ

データのセンシング、処理、通信の機能を1チップに内蔵したオールインワンタイプ。小型製品の開発に貢献します。
2.2MBのSRAMを搭載。多彩なグラフィクス表現と、ボイストリガー機能を追加し、アプリケーションにおけるユーザ・エクスペリエンスの可能性を広げます。
HMIソリューション、2Dグラフィクス、カメラ入力をサポートする民生/産業機器用プロセッサ。クラウドにデータを送信することも可能です。

ApP Lite 製品比較一覧

品番 TZ1011MBG TZ1021MBG TZ1031MBG TZ1041MBG
CPU コア Arm® Cortex®-M4 with FPU
動作周波数 48 MHz
SRAM 288 KB
加速度センサ
ジャイロセンサ
磁力センサ
2D グラフィクス
アクセラレータ
通信 Bluetooth® v4.0
low energy
Bluetooth® v4.0
low energy
Bluetooth® v4.0
low energy
暗号化データエンジン
12bit ADC入力 4 ch
24bit ADC入力 3 ch
ENOB 19 bit
パッケージ P-LFBGA
ピン数 153 110 153 136
品番 TZ1201XBG TZ2100XBG TZ2101XBG TZ2102XBG
CPU コア Arm® Cortex®
-M4 with FPU
Arm® Cortex®-A9
動作周波数 96 MHz
(Up to 120)
300 MHz 600 MHz
SRAM 2.2 MB 1 MB + 32 KB
加速度センサ
ジャイロセンサ
磁力センサ
2D グラフィクス
アクセラレータ
通信 10/100 Ethernet MAC
暗号化データエンジン
12bit ADC入力 16 ch 4 ch
24bit ADC入力 4 ch
ENOB 22 bit
パッケージ P-UFBGA P-LFBGA
ピン数 210 310

■Arm®およびCortex®は、Arm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。

■Bluetooth®は、Bluetooth SIG Inc.の登録商標です。

※本Webサイトに記載されている社名・商品名・サービス名・システム名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

ApP Lite シリーズ 採用事例

株式会社タカラトミー様 VR端末機「JOY!VR 宇宙の旅人」

株式会社タカラトミー様
VR端末機「JOY!VR 宇宙の旅人」
『様々な機能を小型1パッケージかつ
低電力で実現可能!』

「JOY!VR」は事前にアプリケーションをインストールしたスマートフォンをVRゴーグルに装着し、VR空間を360度自由に移動できるVR端末です。
TZ1000は、小型の専用コントローラーに採用されています。TZ1000に内蔵されたMEMSの加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサーにより3次元空間位置情報検出し、同じく内蔵するBluetooth® low energyによりスマートフォンに伝送しています。センサー、信号処理、通信の機能を小型1パッケージで、かつ低電力で実現できる特長が評価されました。
 

CARGOSENSE社様 環境センシングロガー 「BLACK BOX LOGGER」

CARGOSENSE社様
環境センシングロガー
「BLACK BOX LOGGER」
『IoT向けマイクロプロセッサ
TZ1001*を搭載!』

貨物運搬の物流環境は、センシティブな製品を運搬したい荷主にとって重要な課題でした。同社は「BLACK BOX LOGGER」を貨物に取り付け、取得した環境データをクラウドシステムで分析し、クライアントへ通知するサービスを行っています。TZ1000に内蔵されている加速度センサで衝撃を検知、さらに外付けの温度・湿度・照度センサで取得したデータをメモリーに蓄積することが可能です。
これらを1度に処理するだけではなく、内蔵のBluetooth® low energyでスマートフォンやタブレットと通信できるマルチな機能を評価され、採用されました。
 

* :TZ1001は非拡販製品となっております。代替品はTZ1041となります。
 

カシオ計算機株式会社様 デジタル英会話学習機「Lesson Pod」

カシオ計算機株式会社様
デジタル英会話学習機「Lesson Pod」
『高速メモリの条件にも、余裕を
持って対応が可能!』

「Lesson Pod」は小型の手のひらサイズで、自宅のあらゆる場所で対話しながら英会話を学べる英会話学習機です。
「Lesson Pod」には音声認識ソフトが搭載されており、それをストレスなく動作させるためには、高いCPU性能と高速メモリが条件です。TZ2100の600MHzの駆動周波数により1,500MIPS程度の処理能力があり、高速メモリの条件にもDDR3のインタフェースで余裕を持って対応することができました。さらに、スタンバイ時の低消費電力化により、概ね1回の充電で1日3回(合計30分)使用した場合、約4日間の稼動を実現しています。
 

株式会社ユピテル様 GPS&レーダー探知機 「霧島レイモデル Lei03」

株式会社ユピテル様
GPS&レーダー探知機
「霧島レイモデル Lei03」
『RTOSのサポートや、コストパフォーマンスが魅力的!』

「霧島レイモデル Lei03」は同社オリジナルキャラクターの霧島レイが、3500以上のフレーズという膨大なオリジナル音声を話すモデルとなっているGPS&レーダー探知機です。
WVGA液晶画面の2Dグラフィクス機能が、霧島レイをアニメーションで動かす際に威力を発揮し、地図データの高速表示でも、600MHzのCPU性能に加え、2Dグラフィクス性能が活かされています。更に地図データの更新時には、SD、e-MMC、SDIOと合計3チャンネルのSD系のインタフェースを搭載、これらのインタフェースを使うことで、Wi-FiやBluetooth® low energyのチップへの接続が容易になりました。

TZ2100がLinuxやRTOSなどの各種OSをサポートする点や、CPUとしては高性能なArm®Cortex®-A9コア・2Dグラフィクス機能を搭載しながら、機能を絞る事でコストパフォーマンス的にも魅力的であると評価され、採用されました。

お問い合わせ

技術的なお問い合わせ

ApP Lite (Application Processor Lite) 製品の技術的なご質問は、こちらからお願いします。

お問い合わせフォームから

アイコンをクリックすると同意画面に移動します

お電話から

お電話から

ロジックLSI営業推進担当 044-548-2110

製品についてもっと知る

YouTubeチャンネル、Twitter、メールマガジンでも、当社の製品・サービスについてご紹介しています。

YouTube

Twitter

Mail Magazine

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。