Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

アプリケーションプロセッサ TZ1000

IoT向け省電力オールインワンプロセッサ
TZ1000
  • 高性能24bit ADコンバータ搭載
  • センサー・処理通信オールインワン
  • Bluetooth® low energyスマホ連携

TZ1000 application images TZ1000 application images TZ1000 application images

 

ApP Lite TZ1000 9つの製品特長

ApP Lite TZ1000 9つの製品特長
オールインワン
フレキシビリティ
Arm® Cortex®-M4 with FPUマイコン内蔵
独自開発省電力設計
センサチップ搭載
Bluetooth® low energy内蔵
高精度ADコンバータ内蔵
暗号化アクセラレータ内蔵
多彩な汎用インタフェース

ApP Lite TZ1000 応用機器

ApP Lite TZ1000 応用機器

活動量計、スマートウォッチ、ブレスレット型やメガネ型などの各種ウェアラブル端末など

ApP Lite TZ1000 シリーズ詳細情報

ハードウェアスペック

品番
TZ1011MBG TZ1021MBG TZ1031MBG TZ1041MBG
CPU Arm® Cortex®-M4 with FPU
最大動作周波数 48 MHz
SRAM 288 KB
ストレージ embedded NOR flash memory 8 Mbit
センサ
(数)
加速度
ジャイロ
地磁気
Bluetooth®
コア仕様
バージョン
4.0 4.0 4.1
Bluetooth® low energy

24bit
delta-sigma
ADC

3 ch
I/O USB USB 2.0
SPI 4 ch
I2C 3 ch
UART 3 ch
寸法
幅×奥行×高さ
(mm)
8.50 × 9.80 × 1.60 6.70 × 4.00 × 1.00 8.50 × 9.80 × 1.60 6.70 × 8.00× 1.59
ステータス 量産中

ブロック図

ApP Lite TZ1000 ブロック図

■Arm®およびCortex®は、Arm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。

■Bluetooth®は、Bluetooth SIG Inc.の登録商標です。

※本Webサイトに記載されている社名・商品名・サービス名・システム名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

リファレンスボード 概要

Main Board

Healthcare Sub Board

型番

RBTZ1011-4MA

RBTZ1041-4MA

RBTZ1021-4MA

RBTZ1041-4SH-A1

CPU

TZ1011MBG(*1)

TZ1041MBG

TZ1021MBG

概観

サイズ

50.8mm(2”) x 17.78mm(0.7”)

50.8mm(2”) x 40.00mm(1.57”)

主な
機能
  • USB バス電源
    2-LDO (3.3V USB/System + 2.5V ADC)
     
  • 40-pin 外部I/O
    6-ADC Port w/ 1-Sync Pulse Output:
    12bitADC+24bitADC=4+1 / 2+2 / 0+3
     
  • 24-Free I/O (Shared)
    18-GPIO,3-SPI, 2-UART, 3-I2C,3-PWM, 4-Capture,
    1-リセット I/O, 5-Power I/O, 3-GND
     
  • USB microB w/ VBUS
     
  • USB ハブ
     
  • USB-UART Conv.
     
  • 2-Push SW
    (GPIOとリセット兼用)
     
  • 2-LED
     
  • JTAG/SWD デバッグモードポート
    (Half pitch 10-pin)
     
  • 6-Jumper (Power/USB/Mode Set)
  • 4MB SPI Flash
     
  • Charger
     
  • 電源スイッチ
     
  • 電圧&電流測定回路
     
  • Liイオン電池内蔵
     
  • PPG LED ドライバ/ PWM コントロール
     
  • 心電用両側電極
     
  • 加速度センサ
     
  • 光電脈波
    (フォトプレチスモグラフィ, PPG)
     /SpO2 センサ

貸出/
購入方法

当社特約店または技術部へお問い合わせ下さい。

*1:TZ1031MBGの機能評価はパッケージ上位互換であるTZ1011MBG用ボード「RBTZ1011-4MA」をご利用ください。

ソフトウェア

SDK(Software Development Kit)は、各種の応用製品を短期間に開発するためのソフトウェアです。
TZ1000シリーズを効果的に利用し、製品開発を支援するソフトウェアライブラリとサンプルソフトウェアを提供します。

ApP Lite TZ1000 ソフトウェア

HcSDP SDK

ヘルスケア・アプリケーションを開発するためのパッケージです。ヘルスケア・アプリケーションを短期間で作成できます。
HcSDP SDKでは活動量/脈拍が測定できるライブラリを提供します。ライブラリはOSに非依存で実装されていますので、お客様の既存環境をご利用できます。サンプルソフトウエアはFreeRTOS™ベースで提供します。

特長

■省電力を実現するサンプルアプリケーションを提供

■Bluetooth® low energyによるデータ通信が簡単に実現可能

■脈拍データを汎用のHRプロファイルで送信可能

■オリジナルのプロファイルにて、活動量、加速度データ、脈波データの送信が可能

主な機能

■スマートフォン側機能

  • センサデバイス制御
  • センサデータ取得
  • ヘルスケアデータ取得
  • ヘルスケアデータ解析
  • ユーザ定義データ取得/送信

関連動画

テクニカルサポートサイト

当社のマイページにユーザ登録していただくと、さらに詳細な技術情報をダウンロードすることができます。
登録は無料です。
初めての方はご利用規約をご確認の上、ユーザ登録をお願いいたします。
既に登録済みの方はログインしてご利用ください。

ログイン
ユーザ登録

お問い合わせ

技術的なお問い合わせ

TZ1000製品の技術的なご質問は、こちらからお願いします。

お問い合わせフォームから

アイコンをクリックすると同意画面に移動します

お電話から

お電話から

ロジックLSI営業推進担当 044-548-2110

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。