TC358746AXBG

カメラインタフェースブリッジ

製品概要

特長 MIPI® CSI-2℠ 1.01 → Parallel Port 24bit (output) 変換 / Parallel Port 24bit (input) → MIPI® CSI-2℠ 1.01 変換 / Parallel outputのPCLK最大周波数100 MHz / Parallel inputのPCLK最大周波数166 MHz
用途 産業用機器 / スマートフォン / タブレット / IP電話
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VFBGA72-0404-0.40A3
ピン数 72
実装区分 表面実装
パッケージサイズ 4.5mm×4.5mm
ピンピッチ 0.4 mm
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
2023年03月

2024年03月

2024年03月

アプリケーション

タブレットデバイス
タブレットデバイスの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源管理部、各種センサー信号入力部、表示部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
スマートウォッチ
スマートウオッチの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・充電管理部、各種センサー信号入力部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます