スマートウォッチ、高機能ヘルスケアリストバンド、活動量計などの各種IoTやウェアラブル端末
品番 | TZ1201XBG |
---|---|
![]() |
|
CPU | Arm® Cortex®-M4 with FPU |
最大動作周波数 | 120 MHz |
Embedded SRAM | 2.2 MB |
e-MMC | 2 ch |
外部バス | 1 |
グラフィクスアクセラレータ | 2D |
LCD コントローラ | MIPI® DBI Type B, Type C, DSI |
GPIO | 120 bits |
I2C (Master/Slave) | 2 ch |
UART | 4 ch |
DMA | 16 ch |
AES | 128/192/256-bits key length |
真性乱数生成器 | 1 unit |
圧縮・非圧縮回路 | 1 unit |
SPI | 4 ch |
クワッドSPI フラッシュメモリコントローラ |
Supported |
PWM | 8 ch |
32bit タイマ | 2 ch |
ウォッチドッグタイマ | 1 ch |
計装アンプゲイン | ×1 ~ ×4 |
PGAゲイン | ×1 ~ ×32 |
12bit ADC入力 | 16 ch |
24bit ADC入力 | 4 ch |
12bit DAC出力 | 1 ch |
LED ドライバ | 4 ch |
USB | USB 2.0 Device 12 Mbps, 1 port 4 bidirectional endpoints |
寸法 幅×奥行×高さ (mm) |
8.0 × 8.0 × 0.6 |
ステータス | 量産中 |
■Arm®およびCortex®は、Arm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。
■MIPIは、米国およびその他の管轄区域におけるMIPI Alliance, Inc.のライセンス商標です。
※本Webサイトに記載されている社名・商品名・サービス名・システム名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
型番 | EB TZ1200-1MA-A1 |
---|---|
CPU | TZ1201XBG |
概観 | ![]() |
サイズ | 235mm x 150mm |
主な機能 |
|
貸出/ 購入方法 |
当社特約店または技術部へお問い合わせ下さい。 |
TZ1200製品の技術的なご質問は、こちらからお願いします。
アイコンをクリックすると同意画面に移動します
お電話から
ロジックLSI営業推進担当 044-548-2110