Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

ヒューマンマシン・インタフェース・ソリューション TZ2100

ヒューマンマシン・インタフェース・
ソリューション TZ2100
  • ボイストリガー・ボイスナビゲーション
  • ビデオ、イメージ、2Dグラフィックス
  • カメラ・パラレルインタフェースサポート

TZ2100 application images TZ2100 application images TZ2100 application images

 

特集記事

APS実験室記事イメージ
APSマガジン記事イメージ

TZ2100 7つの製品特長

ApP Lite TZ2100 7つの製品特長

低BOMコストのボイスコントロール・ソリューション
2Dグラフィックス・アクセラレータ内蔵
WVGA(800x480) LCDコントローラ・サポート
1MB SRAM内蔵
パラレル・カメラインタフェース・サポート
Ethernet インタフェース搭載
Arm®Cortex® A9 300/600 MHz

TZ2100 応用機器

ApP Lite TZ2100 応用機器

産業機器, 家電, アミューズメント, 教育機器など

TZ2100 シリーズ詳細情報

ハードウェアスペック

品番 TZ2100XBG TZ2102XBG
CPU Arm® Cortex®-A9 MPCore
L1I Cache:32 kByte, L1D Cache:32 kByte
L2 Cache:128 kByte
最大動作周波数 300 MHz 600 MHz
FPU
(浮動小数点演算器)
搭載
RAM 1 MByte SRAM
32 kByte SRAM (Back-up用)
DRAM
コントローラ
DDR3/DDR3L×16 bit
外部拡張バス
インタフェース
Address: 27 bit, Data: 32 bit
2D Graphic Engine 当社オリジナル グラフィクスアクセラレータ
LCD Controller WVGA (800×480画素) 60 fps, 24 bit Parallel I/F
高速
インタフェース
コントローラ
USB 2.0ホストインタフェース, USB 2.0デバイスインタフェース, 10/100 Ethernet MAC
周辺機器 DMAコントローラ, タイマ/カウンタ, RTC
ペリフェラル Camera I/F, UART×4, I2C×4, I2S×2, SPIM×7, SPIB×2,PWM×6, 12bitADC×4, SDIO×3, e-MMCx1, GPIO
電源電圧 Core=1.1V, I/O=3.3V
パッケージ LFBGA 310 pin 16mm×16mm, 0.8 mm ピッチ
ステータス 量産中

ブロック図

TZ2100XBG

TZ2100XBG

TZ2102XBG

TZ2102XBG

TZ2100 シリーズ代表的な設定例

■「Configuration pin」の設定での代表的な設定例

品番 TZ2100XBG TZ2102XBG
設定例 Media I/F
使用
External Bus I/F
使用
External Bus I/F
使用
CPU Cortex®-A9 300 MHz + FPU
L1I$ 32kB/L1D$ 32kB, L2$ 128kB
Cortex®-A9 600 MHz + FPU
L1I$ 32kB/L1D$ 32kB, L2$ 128kB
Graphics 2D Graphics (BitBLT)
DRAM I/F DDR3/3L x16 bit DDR3/3L x16 bit
SRAM 1 MB
Back-up 32 kB

1 MB
Back-up 32 kB

Camera I/F 8 bit Parallel Camera I/F
External
Bus I/F
A=27 bit, D=32/16/8 bit A=27 bit,
D=32/16/8 bit
LCD I/F

WVGA 60 fps
24 bit Parallel I/F

USB
※排他使用
USB 2.0 Host/Device 1 ch
(Option)
USB 2.0 Host/Device 1ch
Ether 10/100 Ethernet MAC
RTC 1 1
SPIM(SPITX)
SPIB
SPIS

2 ch
1 ch
7 ch

7 ch

UART/PPI 3 ch 4 ch 4 ch
PWM 6 ch 6 ch
I2C 4 ch 2 ch 2 ch
I2S 2 ch 2 ch
Timer
WDT
DMAC
16 ch
1 ch
8 ch
16 ch
1 ch
8 ch
ADC 4 ch 4 ch
SDIO/e-MMC/
SD Card
3 ch
GPIO(MAX) 128 ch (専用4 ch+シェア124 ch) 128 ch (専用4 ch+シェア124 ch)

TZ2100 シリーズ開発環境

■TZ2100リファレンスボードはTZ2100の性能評価及びソフトウェアの先行評価、個々のアプリケーションに応じたプロトタイプ作成のための評価ボードと、BSP(Board Support package)をセットにした開発スタータキットです。

■評価ボードについては、カメラ/LCD表示等を使用できる汎用評価ボードとアミューズメント機器インタフェースが使用できます。

■評価ボードを2種類ラインアップ、BSPについては、ご使用されるOSに合わせて選択が可能です。

リファレンスボード 概要

型番 RBTZ2100-1MA-A1
CPU TZ2102XBG
概観
サイズ 150mm × 130mm
主な機能
  • CPU
    Arm® Cortex®-A9
    動作周波数: Max 600 MHz
     
  • RAM
    DDR3L-SDRAM 512MByte
     
  • ROM
    SPI Flash 16MByte
    EMMC: 8GByte
    EEPROM: 16Kbi
     
  • micoSD カードスロット x1
     
  • デバッグ用UART x2(Micro USB)
     
  • Ethernet 10/100Mbps x1
     
  • Audio
    I2S 入出力 x1
    MIC 入力 モノラルミニジャック x1
    Headphone 出力 ステレオ x2
     
  • USB ホスト/デバイス
    USB2.0 ホスト TYPE A x1
    USB2.0 デバイス Micro B x1
     
  • カメラインタフェース
    パラレル入力インタフェース x1
     
  • LCD インタフェース
    パラレル出力インタフェース x1
     
  • 入力電圧 DC5.0 V
貸出/
購入方法
当社特約店または技術部へお問い合わせ下さい。

*1 : http://www.ss-technologies.co.jp/ (別ウインドウで開きます)

BSP( Board Support package )仕様

製品名 OS 開発環境 デバイスドライバ
RBTZ2100-1MA-A1
RBTZ2100-1MA-A2
Linux®
(Ubuntu® 14.04 Arm hf)
gcc Ethernet, UART, SPIB, I2C, Audio, GPIO, SPIM, USB(EHCI/OHCI), e-MMC, Memory Allocator, SD/SDIO
μ-ITRON イー・フォース株式会社様
μC3(マイクロ・シー・キューブ)/
Standard)*2
Ethernet, UART, SPIB, I2C, Audio, GPIO, SPIM, Memory Allocator, SD/SDIO
RBTZ2100-2MA-A2 IARシステムズ株式会社様
Arm®用 IAR Embedded Workbench EWARM*3
UART, GPIO, I2C, SPIM,Audio

*2: http://www.eforce.co.jp/products/microc3s (別ウインドウで開きます)
*3: http://www.iar.com/jp/Products/IAR-Embedded-Workbench/ARM/ (別ウインドウで開きます)

システムブロック図例

ApP Lite TZ2100 システムブロック図例

TZ2100 シリーズ応用機器 構成例

アミューズメント機器

TZ2100 シリーズ応用機器 構成例 :アミューズメント機器

■Arm®およびCortex®は、Arm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。

■Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。  

※本Webサイトに記載されている社名・商品名・サービス名・システム名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

採用事例

カシオ計算機株式会社様 デジタル英会話学習機「Lesson Pod」

カシオ計算機株式会社様
デジタル英会話学習機「Lesson Pod」
『高速メモリの条件にも、余裕を
持って対応が可能!』

「Lesson Pod」は小型の手のひらサイズで、自宅のあらゆる場所で対話しながら英会話を学べる英会話学習機です。
「Lesson Pod」には音声認識ソフトが搭載されており、それをストレスなく動作させるためには、高いCPU性能と高速メモリが条件です。TZ2100の600MHzの駆動周波数により1,500MIPS程度の処理能力があり、高速メモリの条件にもDDR3のインタフェースで余裕を持って対応することができました。さらに、スタンバイ時の低消費電力化により、概ね1回の充電で1日3回(合計30分)使用した場合、約4日間の稼動を実現しています。
 

株式会社ユピテル様 GPS&レーダー探知機 「霧島レイモデル Lei03」

株式会社ユピテル様
GPS&レーダー探知機
「霧島レイモデル Lei03」
『RTOSのサポートや、コストパフォーマンスが魅力的!』

「霧島レイモデル Lei03」は同社オリジナルキャラクターの霧島レイが、3500以上のフレーズという膨大なオリジナル音声を話すモデルとなっているGPS&レーダー探知機です。
WVGA液晶画面の2Dグラフィクス機能が、霧島レイをアニメーションで動かす際に威力を発揮し、地図データの高速表示でも、600MHzのCPU性能に加え、2Dグラフィクス性能が活かされています。更に地図データの更新時には、SD、e-MMC、SDIOと合計3チャンネルのSD系のインタフェースを搭載、これらのインタフェースを使うことで、Wi-Fi®やBluetooth® low energyのチップへの接続が容易になりました。

TZ2100がLinuxやRTOSなどの各種OSをサポートする点や、CPUとしては高性能なArm®Cortex®-A9コア・2Dグラフィクス機能を搭載しながら、機能を絞る事でコストパフォーマンス的にも魅力的であると評価され、採用されました。

お問い合わせ

技術的なお問い合わせ

TZ2100製品の技術的なご質問は、こちらからお願いします。

お問い合わせフォームから

アイコンをクリックすると同意画面に移動します

お電話から

お電話から

ロジックLSI営業推進担当 044-548-2110

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。