Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

車載オーディオIC

現在の車載オーディオでは、デジタルオーディオプレーヤーや携帯電話/スマートフォンのオーディオ再生やBluetooth®接続など、外部機器との連携が重要となっています。当社では、これらの市場ニーズに応じたLSIを開発/提供しています。

車載オーディオシステム構成図

これは、車載オーディオシステム構成図です。

ロードマップ

これは、車載オーディオICのロードマップを示す図です。

TC94A93MFGTC94A92FGTC94B16FGTMPM32DC2DFGTMPM32BC2DFGTMPM32EC1EFGTMPM32FC1EFG

車載オーディオ向けマイコン ラインアップ

車載オーディオ向けマイコン ラインアップ TMPM32DC2DFGTMPM32BC2DFGTMPM32EC1EFGTMPM32FC1EFG TMPM32DC2DFGTMPM32BC2DFGTMPM32FC1EFGTMPM32EC1EFG

CDサーボ+圧縮オーディオコードLSI ラインアップ

TC94A93MFGTC94A92FG

CDサーボLSI ラインアップ

TC94B16FG
 

CDサーボ+圧縮オーディオデコードLSI TC94A92FG / TC94A93MFG

TC94A92FG / TC94A93MFGはCDおよび圧縮オーディオ再生機器に必要な機能を持つLSIです。TC94A93MFGはカーオーディオで必要とされるショックプルーフ機能を実現するため、System in Package技術を用いて16 MビットDRAMを同一パッケージに内蔵しており、TC94A92FGとピン互換を持っています。これにより、ショックプルーフ対応/非対応の製品を同一基板にて実現が可能です。また、ビットストリーム入力機能を用いることで、USBメモリやiPodなどの機器からオーディオデータを入力し再生することが可能であり、製品仕様に合わせ様々なメディア対応が可能です。

これは、Decoder内蔵CD-MP3 LSI TC94A92FG/TC94A93MFGのブロック図です。

CD部
  • RFアンプ内蔵CDサーボ+DAC
    CLV×1、×2
DSP部
  • 24ビットDSPコア
  • ISO9660 ディスク解析・管理機能
  • 1 MビットSRAM
    (バッファおよびディスクテーブル用)
  • マルチデコード (MP3/WMA/AAC)
オーディオ入出力
  • 2 ch DAC out
  • Digital out (I2S、S/PDIF)
電源電圧
  • 3.3 V/1.5 V

CDサーボ LSI TC94B16FG

TC94B16FGはCD用RFアンプを内蔵したワンチップデジタルサーボプロセッサです。

これは、Audio DSP、CDサーボ LSI TC94B16FGのブロック図です。

CD部
  • RFアンプ内蔵CDサーボ+DAC
    CLV×1、×2、×4
DSP部
  • 24ビットDSPコア
  • ISO9660 ディスク解析・管理機能
オーディオ入出力
  • 2 ch DAC out
  • Digital out (I2S)
電源電圧
  • 3.3 V

Bluetooth/USB/CDシステム制御用 車載オーディオ向けマイコン
TMPM32BC2DFG / TMPM32DC2DFG

TMPM32BC2DFG / TMPM32DC2DFGは、従来の各種オーディオシステム制御に加え、Bluetooth HCI LSIと組み合わせることにより、Bluetoothオーディオ、ハンズフリー通話などを容易に実現できるマイクロコントローラです。内蔵のDSPで高負荷の各種信号処理を行うことでCPUの負荷を軽減することが可能です。

これは、Bluetooth/USB/CDシステム制御用 MCU TMPM32BC2DFG / TMPM32DC2DFGのブロック図です。

ARM Cortex-M3 CPUコア
  • 動作電圧内部 = 1.1~1.3 V
  • 周辺I/O = 3.0~3.6 V
  • 最大動作周波数: ARM Cortex-M3コア 最大96 MHz動作
    DSP内蔵 最大144 MHz動作
  • LQFP176 ピン (20 mm × 20 mm, 0.4 mm pitch)
内蔵周辺機能
  • Audioデコード & EC/NR用Digital Signal Processor
  • USBホストコントローラ (Full-Speed) : 1 ch
  • SDホストコントローラ : 1 ch
  • シリアルFLASHインタフェース : 1 ch
  • DMAコントローラ : 16 ch
  • 16ビットタイマ : 8 ch
  • RTC : 1 ch
  • UART/SIO : 4 ch
  • UART : 2 ch
  • I2C/SIO : 5 ch
  • SSP : 2 ch
  • CAN : 2 ch (TMPM32DC2DFGのみ搭載)
  • Remote Control Signal Preprocessor (RMC)
  • 10ビットADコンバータ : 8 ch

USB システム制御用 車載オーディオ向けマイコン
TMPM32EC1EFG / TMPM32FC1EFG

TMPM32EC1EFG / TMPM32FC1EFGは、システム制御コントローラと、圧縮オーディオデコード処理を行うDSPを内蔵したマイクロコントローラです。デコード処理とシステム制御は独立しているため、リアルタイム性を損なわず処理が可能です。

これは、USB システム制御用 MCU TMPM32EC1EFG / TMPM32FC1EFGのブロック図です。

ARM Cortex-M3 CPUコア
  • 動作電圧内部 = 1.1~1.3 V
  • 周辺I/O = 3.0~3.6 V
  • 最大動作周波数: ARM Cortex-M3コア 最大96 MHz動作
    DSP内蔵 最大144 MHz動作
  • LQFP144 ピン (20 mm × 20 mm, 0.5 mm pitch)
内蔵周辺機能
  • Audioデコード用Digital Signal Processor
  • USBホストコントローラ (Full-Speed) : 1 ch
  • SDホストコントローラ : 1 ch
  • シリアルFLASHインタフェース : 1 ch
  • DMAコントローラ : 16 ch
  • 16ビットタイマ : 8 ch
  • RTC : 1 ch
  • UART/SIO : 4 ch
  • UART : 2 ch
  • I2C/SIO : 5 ch
  • SSP : 2 ch
  • CAN : 2 ch (TMPM32FC1EFGのみ搭載)
  • Remote Control Signal Preprocessor (RMC)
  • 10ビットADコンバータ : 8 ch

※ARMおよびCortexは、ARM Limited(またはその子会社)のEUまたはその他の国における登録商標です。

※Bluetooth® は Bluetooth SIG Inc. の登録商標です。

※WMA(Windows Media Audio)、Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国および/またはその他の国における登録商標または商標です。

※iPod、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。