Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

車載ディスプレイコントローラ Capricorn™

東芝車載ディスプレイコントローラは、ドライバーインフォメーション、カーナビなどの車載用途向けにCPUを内蔵した
1チップSoCで、車載アプリケーションに必要な各種インタフェース、グラフィックアクセラレータ機能を備えています。
また、アナログメータも同時に制御できるステッパモータコントローラを搭載した製品も開発中です。

  • ハイエンドからローエンドまで対応可能な製品ラインアップ
  • 24ビットカラーピクセル+8ビットαブレンディング
  • DRAM内蔵版では外付けグラフィックメモリが不要
  • 拡大縮小機能
  • ARM® Cortex®コア/TX49 RISCコア内蔵
  • 強力な2D/3Dグラフィックエンジン内蔵
  • 魚眼レンズカメラやヘッドアップディスプレイ(HUD)に対応したゆがみ補正機能

これは、車載ディスプレイコントローラの概要を示す図です。

ロードマップ

これは、車載ディスプレイコントローラのロードマップを示す図です。

(画像をクリックすると、車載ディスプレイコントローラ Capricorn 製品紹介のページへリンクします)

車載ディスプレイコントローラ Capricorn 製品紹介

thumb_lineup

システム構成図

Capricorn-Bt1 TMPR461XBG-300 システム構成図とデモセット

これは、TMPR461XBG-300のシステム構成図です。

Capricorn-F TX4966XBG-280 システム構成図

これは、TX4966XBG-280のシステム構成図です。

システムの特長

バス構成図

これは、車載ディスプレイコントローラのシステムのバス構成図です。

グラフィックエンジンの搭載、独立した専用バスによるeDRAMへのアクセスでハイパフォーマンスを実現。

ディスプレイ効果

これは、東芝の3Dカバーフローを示す図です。

これは、東芝の2Dカバーフローを示す図です。

グラフィックエンジン概要

これは、東芝の2Dグラフィックエンジンの説明画像です。

Capricorn-Bt 各グラフィックディスプレイコントローラ(GDC)に5レイヤ内蔵

グラフィックディスプレイコントローラ(GDC)のイメージ

製品ラインアップ

製品一覧表

製品一覧表(パラメトリック検索)
全ての車載ディスプレイコントローラ Capricorn™製品から、特性別にお探しいただけます。

機能 TX4966XBG-280 TX4961XBG-240 TX4964FG-120
CPUコア 64bit TX49/L4 64bit TX49/H3 64bit TX49/L4
動作周波数 280 MHz 240 MHz 120 MHz
グラフィックエンジン 2D/3D(ハードウエア) 2D(ハードウエア) 2D(ハードウエア)
3Dグラフィック対応 OpenGL® ES 1.1対応
カメラ/ビデオ入力 2 ch 1 ch 1 ch
ディスプレイ出力 2 ch 1 ch 1 ch
A/Dコンバータ 10 bit 8 ch
CANコントローラ 4 ch 3 ch 2 ch
MediaLB® 1 ch 1 ch
ステッパモータコントローラ
外部メモリ SDRAM DDR1 最大 512 MB
内部メモリ SDRAM 8 MB SDRAM 4 MB
パッケージ PBGA456-2727-1.00 PBGA456-2727-1.00 LQFP176-2424-0.50
動作温度範囲 -40 ~ 85 °C
機能 TMPR461XBG-300
TMPR460XBG-300
CPUコア ARM Cortex-R4
動作周波数 300 MHz
グラフィックエンジン 2D(ハードウエア)
3Dグラフィック対応
カメラ/ビデオ入力 1 ch
ディスプレイ出力 2 ch 1 ch
A/Dコンバータ 10 bit 14 ch 10 bit 8 ch
CANコントローラ 3 ch 2 ch
MediaLB® 1 ch
ステッパモータコントローラ 5 ch 4 ch
外部メモリ SDRAM/LPDDR
内部メモリ SRAM 768KB SRAM 768KB
パッケージ PBGA328 PBGA244
動作温度範囲 -40 ~ 85 °C

※ARMおよびCortexは、ARM LimitedのEUまたはその他の国における登録商標です。

※MediaLBはMicrochip Technology Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

※OpenGLはSilicon Graphics, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

※APIXは、Inova Semiconductors Inc. 社の商標または登録商標です。

※本Webサイトに記載されている社名・商品名・サービス名・システム名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。