Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

車両情報通信サービス(ETC/DSRC)用IC

当社は、各種車両情報通信サービスに対応したRF-IC製品開発を行っています。これにより、渋滞、事故、合流注意などの交通情報サービスをリアルタイム音声案内で利用したり、有料高速道路を料金所で停止することなく通過できる、料金収受サービスを利用でき、車の利便性が向上します。

  • ETC (Electronic Toll Collection System : 電子料金収受システム)
  • DSRC (Dedicated Short Range Communication : スポット通信)
  • MLFF (Multi-Lane Free Flow) 料金所ゲートを使用せず、並行する複数の車線を速度を落とすことなく通信することが可能なETCシステム。

ETC / ETC2.0 / DSRC用 RF-ICシステム

  • 高速なチャネル周波数切り替えが可能。韓国などのETCシステムに適応。
  • ASKとQPSKの回路共通化で、1つのICでDSRC/ETC双方に適応。

これは、TC32163FG、TC32166FNGを用いたRF-ICシステム構成図です。

TC32163FG、TC32166FNGを用いたRF-ICシステム構成図

ETC / ETC2.0 / DSRC用 RFトランシーバIC: TC32163FG

TC32163FG 搭載ボード

  • RF動作周波数: 5.8 GHz帯
  • IF周波数: 40 MHz (1st), 7.232 MHz (2nd)
  • 動作電圧範囲: 2.7 ~ 3.6 V (3.3 V標準)
  • 動作温度範囲: -40 ~ 85 °C
  • 消費電流:
    送信 75 mA 標準 (ASK送信)
    受信 62 mA 標準 (ASK受信)
  • 伝送速度: 1024 kbps (ASK) / 4096 kbps (QPSK)
  • パッケージ: LQFP48 (0.5 mmピッチ)

5.8 GHz 車載器用パワーアンプ(PA): TC32166FNG

TC32166FNG 搭載ボード

  • RF動作周波数: 5.8 GHz帯
  • 動作電圧範囲: 3.0 ~ 3.6 V (3.3 V標準)
  • 動作温度範囲: -40 ~ 85 °C
  • 消費電流:
    75 mA 標準 (14 dBm CW出力時)
    10 µA 最大 (BS時)
  • 立ち上り時間: 2 µs 以下 (出力90%到達時)
  • パッケージ: SOP10ピン (0.65 mmピッチ)

中国ETC用 RF-ICシステム

  • ETC車載器に使用しやすい小型パッケージ、電池駆動に対応する低電圧動作、低消費電流を実現
  • 中国ETC規格に対応したモデムとFIFOバッファを搭載し、マイコンによるリアルタイム処理が不要

これは、TC32168FTG(モデムモード)を用いたRF-ICシステム構成図です。

TC32168FTGを用いたRF-ICシステム構成図(モデムモード)

これは、TC32168FTG(ダイレクトモード)を用いた中国向けETC用RF-ICシステムの構成図です。

TC32168FTGを用いたRF-ICシステム構成図(ダイレクトモード)

中国ETC用 RFコンボIC: TC32168FTG 詳細

TC32168FTGの製品写真

中国ETCセットは電源を電池から供給するのが特徴で、搭載するICには低消費電流と低電圧動作が求められます。本製品では、ETCゲートからの信号を感知した時だけマイコンを起動させるWake Up機能を搭載して消費電流を削減したほか、低電圧動作、高速起動、2チャンネル同時待ち受けなども実現しています。

TC32168FTG 搭載ボード

  • RF動作周波数: 5.8 GHz帯
  • 動作電圧範囲: 1.8 ~ 3.6 V (低電圧対応)
  • 動作温度範囲: -40 ~ 85 °C
  • 通信仕様: ASK 256 / 512 kbps
  • 低消費電流:
    Sleep時 4.5 µA (標準)、受信時 31 mA (標準)
  • 高出力:
    +5dBm (整合時標準) @ 5790 MHz, 512 kbps
  • 高感度:
    -64.5 dBm (標準) @ 5830 MHz, 256 kbps
    -49 dBm (標準) @ 5830 MHz (Wake Up時)
  • FM0モデム機能
    (CRC, ポストアンブル, プリアンブル付加)
  • 送受ビットレート反転機能
  • MLFFに対応した高速起動
  • 小型パッケージ: VQFN32 (0.5 mmピッチ)

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。