Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

車載情報・エンタテインメント用ストレージ

車載情報・エンタテインメント用途のイメージ

現在のカーナビゲーション向け地図データや音楽などの個人データの保存に加え、自動運転用に大容量のストレージが必要となってきます。
当社は車載向けに最適なハードディスクを提供しています。

アプリケーション例

アプリケーション例

記憶容量 HDD
300GB
200GB
100GB

車載情報・エンタテインメント用 ハードディスクドライブ (HDD)

HDD-image
  • 大容量を必要とする車載向けアプリケーションに最適化されたHDD
  • 耐震性能向上技術
    自動車が凹凸のある道を走行する際、HDDに加わる振動の加速度を検知し、その影響を推定して
    ヘッド位置をリアルタイムで補正する制御技術を採用。

耐震性能向上技術

記憶容量 品番 回転数
[rpm]
インタフェース, 転送速度 動作温度範囲[℃] 寸法
320GB MQ01AAD032C 4,200 Serial ATA 2.6 / ATA8
3.0 Gbit/s, 1.5 Gbit/s
-30 ~ +85 69.85mm(幅)
× 100.0mm(長さ)
× 9.5mm(高さ)、
109g Max.(重量)
200GB MQ01AAD020C
100GB MQ01AAD010C
  • 記憶容量:1テラバイト(1TB)=1,000ギガバイト(GB)、1GB=1,000,000,000(10の9乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824(2の30乗)バイトによる算出値をハードディスク容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がハードディスク容量として表示されます。ハードディスク容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。

本ページ記載の製品群は、車載情報・エンタテインメント向け用途への使用を前提としています。
それ以外の用途への使用ご相談、および個別製品の品質条件など詳細情報については、当社担当までお問い合わせください。

関連ページ

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。