Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

開発ツール/パートナー情報

Arm® Cortex®コア搭載車載用マイコンの開発システムとして、多様な開発ツール/パートナーをお選びいただくことができます。お客様のご要望にあった開発ツール/パートナーをお選びください。

tool_car_ja_2

  • アーム株式会社

    Keil MDK-Arm™は、Cortex™-M、Arm7™、Arm9™プロセッサベースのデバイスに対応する総合的なソフトウエア開発環境です。マイクロコントローラアプリケーション向けに最適化されたMDK-Armは、Arm C/C++コンパイラ、μVision IDE/デバッガ、Keil RTXリアルタイムオペレーティングシステム、ミドルウエアライブラリを装備しています。また、Arm DS-5™(Development Studio5)は、ArmプロセッサをベースとするASICおよび標準デバイス向けの開発環境です。Armは、用途が広く、高性能で、なおかつ使いやすい開発環境をソフトウエア開発者に提供します。


    製品紹介
    カテゴリ 製品名 対象マイコン
    IDE/コンパイラ RealView® MDK
    uVisiion®
    TX00シリーズ 
    TX03シリーズ 
    TX04シリーズ 
    デバッガ U-LINK2®
    U-LINK® PRO
    ボード/評価キット MCBTMPM330UME [TMPM330]
    MCBTMPM362UME [TMPM361/TMPM362]
    MCBTMPM364UME [TMPM363/TMPM364]
    MCBTMPM369UME [TMPM367/TMPM368/TMPM369]
    MCBTMPM395UME [TMPM390/TMPM395]

    アーム株式会社製 東芝製Armコア搭載マイコン用スタータキット

    MCBTMPM330UME

    実機評価をすぐに始めることができるキットです。コードの作成からフラッシュに書き込んで実行することができます。

    Arm株式会社製 東芝製Armコア搭載マイコン用スタータキットのイメージ
    MCBTMPM330UME 製品構成
    MCBTMPM330
    評価ボード
    TMPM330FDFGを搭載した評価ボードです。
    3つのLED、1ビットのスイッチ入力、NMI、RESETスイッチ、ポテンショメータによるA/D入力、端子ピンを外部へ拡張可能、新型0.05インチピッチコネクタにより将来の命令トレースに対応、10MHz供給、動作クロック40MHz、電源はUSBより供給、外部電源は不要
    ULINK-ME USB接続のICE USB接続のICEなのでPCへの接続が容易です。
    評価版MDK 統合開発環境 シリアルワイヤに対応しており、デバッグ機能の他にリアルタイムにデータの読み出しができます。
    Blinkyデモ ポテンショメータの角度に応じてLEDの点滅する時間を変化させるデモです。ビルドしてフラッシュへの書き込み、ICEでの実行やICEなしでのスタンドアローンの実行ができます。このデモを通してRealView MDKが用意しているヘッダファイル、割り込み処理、TMPM330のプログラミング方法について理解することができます。
    ※各製品は各社の登録商標または商標です。仕様は予告無く変更する場合があります。

     詳細は、アーム株式会社のホームページ株式会社Sohwa & Sophia Technologies KEILプロダクト担当または、横河ディジタルコンピュータ株式会社にてご確認ください。

  • IARシステムズ株式会社

    IARシステムズは、Armコア搭載のTX00/03/04/09シリーズの開発環境をご提供しています。特にTX03シリーズには、安価な評価キットを多数ラインアップしご提供中です。 IARの評価キットには、ターゲットボードの他に統合開発環境(評価版)とJTAG-ICEの機能、すぐに動くサンプルアプリケーションが含まれておりデバイスの評価からアプリケーションレベルの試作、評価まですぐに開始することが可能です。これにより、開発の導入時期における時間とコストの大幅削減が可能です。また統合開発環境は日本語対応しており、これまで東芝様の開発環境をご利用されていた方にも容易に習得いただけるようになっています。また、TX00及びTX04向けの評価キットも順次ご提供していく予定です。


    製品紹介
    カテゴリ 製品名 対象マイコン
    IDE/コンパイラ EWARM (IAR Embedded Workbench for Arm) TX00シリーズ
    TX03シリーズ
    TX04シリーズ
    TX09シリーズ
    デバッガ I-jet、JTAGjet、JTAG-Trace
    ボード/評価キット KSK-TMPM061        [TMPM061]
    KSK-TMPM330-TPL [TMPM330]
    KSK-TMPM341        [TMPM341]
    KSK-TMPM364-JL   [TMPM363/TMPM364]
    KSK-TMPM365-JL   [TMPM365]
    KSK-TMPM366        [TMPM366]
    KSK-TMPM369        [TMPM367/TMPM368/TMPM369]
    KSK-TMPM370-TPL [TMPM370]
    KSK-TMPM376-TPL [TMPM376]
    KSK-TMPM380-TPL [TMPM380]

    IARシステムズ株式会社製 東芝製Armコア搭載マイコン用スタータキット(一例)

    KSK-TMPM369

    豊富なペリフェラルを搭載したTMPM369FDFG評価ボードに、日本語対応の統合開発環境(評価版)が付属し、JTAG-ICEの機能もオンボードで搭載。付属のサンプルアプリケーションですぐに評価が開始可能なオールインワンの評価キットです。

    KSK-TMPM369
    KSK-TMPM369 製品構成
    JTAGエミュレータ JTAG および SWD対応ICE (オンボード)
    評価ボード TMPM369FDFG Arm 32 bit Cortex-M3 デバイス、 JTAG コネクタ(Arm対応/未実装)、オンボードデバッガ(USB経由で制御)、トレースコネクタ(未実装)、4 系統電源入力: USB、 JTAG、 電源ジャック、 オンボードデバッガ用USB、ネットワーク(Ethernet)コネクタ、USB ドライバとコネクタ / ホスト用コネクタ、デバイス用コネクタ、RS232 ドライバ、UART コネクタ×2、 CANコネクタ、SDカードスロット、リセットボタン、パワー LED、ユーザLED×8、ジョイスティック、サイズ: 165 x 130 mm、 RoHS 準拠
    評価版コンパイラ オープン/ブリッジ等の故障の種類をピン/ネットレベルで特定し、故障箇所を回路図/ボードレイアウト図上でハイライト表示
    評価版RTOS μC/OS-II (Micrium社)
    ※各製品は各社の登録商標または商標です。仕様は予告無く変更する場合があります。

     詳細は、IARシステムズ株式会社のホームページにてご確認ください。

  • Green Hills Software/株式会社アドバンスド・データ・コントロールズ

    アドバンスド・データ・コントロールズ(ADaC)は、日本を含むアジアのお客様に、Green Hills Software,Inc.(GHS社)製品を販売・サポートして20年の実績がございます。 GHS社は、東芝製Armコア搭載マイコン向けに、コンパイラ・デバッガ・JTAG Probeのトータルソリューションを提供させて頂いております。 GHS社製品の特長としては、圧倒的なコンパイラパフォーマンス(実行速度・コードサイズ)をあげることができます。
    (GHS社ホームページの28-Mar-2012付け"News Releases"をご参照ください)

    また、GHS社の統合開発環境 MULTI(コンパイラ・デバッガ)が、TÜV NORD社から、商用ツールとしては、はじめて、ASIL D認証(自動車安全度水準)を、2012年9月に取得いたしました。
    (GHS社ホームページの18-Sep-2012付け"News Releases"をご参照ください)

    御社のパフォーマンスアップに貢献させて頂くために、ADaC社/GHS社は、さまざまなサポートを提供させて頂きます。


    製品紹介
    カテゴリ 主な製品名 対象マイコン
    IDE/コンパイラ MULTI
    ※GHS社製ツール
    TX03シリーズ(TMPM350グループ)
    TX04Rシリーズ(TMPR450グループ)
    TX19Aシリーズ
    ※各製品は各社の登録商標または商標です。仕様は予告無く変更する場合があります。

  • エレクトロビット日本株式会社

    エレクトロビット日本株式会社では、車載プラットフォームとして標準化が進められているAUTOSAR仕様に沿ったミドルウエアを提供しています。すでに量産使用実績のあるミドルウエアを開発ライセンス・量産ライセンス等の開発ステージにあったライセンスにてご用意いたします。ライセンス提供に加え、機能安全対応サポートも含めたエンジニアリングサービスを提供し、お客様のプロジェクトを総合的にサポートします。


    製品紹介
    カテゴリ 製品名 対象マイコン 備考
    OS EB tresos AutoCore OS TMPM350 Scalability Class2に対応したAUTOSAR-OSです。コンフィグレーションツールを使用することで、使用目的に最適化して使用することができます。
    ※各製品は各社の登録商標または商標です。仕様は予告無く変更する場合があります。

  • ガイオ・テクノロジー株式会社

    ガイオ・テクノロジー株式会社は、組込み向け単体テストツール「カバレッジマスターwinAMS」や、高速マイコンコアシミュレータを利用した「No.1システムシミュレータ」、プログラム解析・仕様書作成ツール「CasePlayer2」など、「組込みソフト品質改善」のための検証ツールを自社開発し提供しています。TX19やTLCS-900、TLCS-870各シリーズのほか、Armコアを持つ最新のTX03に対応しています。


    製品紹介
    カテゴリ 製品名 対象マイコン
    シミュレータ カバレッジマスター

    TX03シリーズ
    TX04Rシリーズ
    TX19A/H1シリーズ
    TLCS-870/Cシリーズ
    TLCS-900/Lシリーズ
    TLCS-900/Hシリーズ
    IDE/コンパイラ Case Player2 全ファミリー
    ※各製品は各社の登録商標または商標です。仕様は予告無く変更する場合があります。

  • 株式会社京栄

    株式会社京栄はマイコン制御による計測制御の設計開発メーカーです。マイコン制御機器開発の一環としてオンボードプログラマI.S.P-310をご提供しており、東芝製Armコア搭載マイコンTX03シリーズを初めとした多数のフラッシュマイコンへの対応を展開しています。小型軽量・電池駆動(単三電池2本)により可搬性に優れ、プログラマ単体でのフラッシュマイコンへの書き込みが可能なので生産ラインからフィールドワークまで幅広くご使用頂くことができます。

     

    製品紹介
    カテゴリ 製品名 対象マイコン
    FLASHプログラマ/ライタ I.S.P-310 TX03シリーズ
    ※各製品は各社の登録商標または商標です。仕様は予告無く変更する場合があります。

  • 株式会社コンピューテックス

    株式会社コンピューテックスは、マイコン組み込み製品開発におけるプログラムデバッグのための開発支援装置のメーカです。TX03シリーズには、評価から開発、生産ラインまでシームレスな開発環境を準備しております。JTAGエミュレータ「PALMiCE3」「PALMiCE2H」はCore Sightテクノロジー(SWD、SWV)に対応し、スタンドアロンで使える内蔵フラッシュ・プログラマ「FP-10」は生産ラインやフィールドメンテナンスでも活躍します。また「ROMiCEmini」ではTX19AとTLCS-900/H1シリーズに対応しております。


    製品紹介
    カテゴリ 製品名 対象マイコン
    IDE/コンパイラ Arm Compiler for Computex TX00 シリーズ
    TX03 シリーズ
    TX04 シリーズ
    デバッガ PALMiCE3
    FLASHプログラマ/ライタ FP-10
    ボード/評価キット M362F10 EVA BOD
    MiddleLink, CM-Jシリーズ
    デバッガ ROMiCE mini TMP19A31C
    TLCS-900/H1 シリーズ
    ※各製品は各社の登録商標または商標です。仕様は予告無く変更する場合があります。

  • 株式会社 Sohwa & Sophia Technologies

    株式会社 Sohwa & Sophia Technologiesは、フラッシュROMライターをはじめ、TX03シリーズ(Arm Cortex™-Mコア搭載マイコン)をサポートしたエミュレータ等、東芝製マイコンをサポートした開発環境をご提供しております。また、東芝製マイコンを搭載したカスタムボードの設計開発やシステムの受託開発・製造など東芝製マイコンに対する幅広い開発実績があり、国内正規販売代理店であるArm社純正開発環境 (KEIL製品、DS-5製品)の統合開発環境、コンパイル環境を含めた包括的なソリューションをワンストップでご提供が可能です。


    製品紹介
    カテゴリ 製品名 対象マイコン
    FLASHプログラマ/ライタ EJSCATT Writer
    EJ-Writer for TX19A
    EJ-Writer for TLCS Series
    TX00シリーズ
    TX03シリーズ
    TX04シリーズ
    TLCS-870ファミリー
    TLCS-900ファミリー
    TX19A/H1シリーズ
    TX19Aシリーズ
    ボード/評価キット TX19A23スタータキット TX19Aシリーズ
    デバッガ EJSCATT for Arm Cortex-M3 TX00シリーズ
    TX03シリーズ
    TX04シリーズ
    ※各製品は各社の登録商標または商標です。仕様は予告無く変更する場合があります。

  • 株式会社DTSインサイト (旧 横河ディジタルコンピュータ株式会社)

    株式会社DTSインサイト(旧 横河ディジタルコンピュータ株式会社)は、組み込み関連領域に特化し、マイクロコンピュータや周辺システムの設計、開発に広く関わる事業を展開しています。インサーキットエミュレータadviceシリーズをはじめ、フラッシュマイコンプログラマNETIMPRESSシリーズ、東芝製マイコンを搭載したハードウェアおよびソフトウェアの受託開発、組み込み開発分野における開発プロジェクトのプロセス改善など、組み込み分野を熟知した経験と知識を活かし理想的な開発環境として提供します。また、Arm純正開発環境「KEIL製品、DS-5製品」の国内正規販売代理店およびArm正規認定トレーニングセンターとして、お客様の開発に最適なソリューションをご提案します。


    製品紹介
    カテゴリ 製品名 対象マイコン
    IDE/コンパイラ microVIEW-PLUS TX03シリーズ
    TX49ファミリー
    TLCS-900/H1シリーズ
    アーム株式会社 TX03シリーズ
    デバッガ adviceシリーズ TX03シリーズ
    TX49ファミリー
    TLCS-900/H1シリーズ
    FLASHプログラマ/ライタ MegaNETIMPRESS
    C"ar NET IMPRESS
    TX03シリーズ
    TX19Aシリーズ
    TX19A/H1シリーズ
    TLCS-900/H1シリーズ
    TLCS-900/L1シリーズ
    TLCS-900/Hシリーズ
    TLCS-870/C1シリーズ
    TLCS-870/Cシリーズ
    業務紹介
    カテゴリ 業務内容
    教材/トレーニング Arm社認定トレーニング Cortex™-M3ソフトウエアデザインコース(3日間)
    ※各製品は各社の登録商標または商標です。仕様は予告無く変更する場合があります。

※ArmおよびCortexは、Arm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。