Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

車載マイコン製品紹介

当社は各種車載アプリケーションに対応するため、車載用マイコンのラインアップ拡充を目指し開発を進めております。

EPS向けモータ制御用マイコン TMPM350FDTFG [量産中]

システムの機能安全対応をサポートする、監視機能を搭載した車載制御マイコン

品番 ROM RAM パッケージ 動作温度(Ta)
TMPM350FDTFG 512 KB 48 KB LQFP100
(14 mm × 14 mm, 0.5 mmピッチ)
-40 ~ 105 °C
これは、EPS向けモータ制御用マイコン TMPM350FDTFGの内部構成を示す図です。
  • Arm® Cortex®-M3 CPUコア
    • 動作電圧: 内部 1.4 to 1.65 V、周辺I/O 5.0 ± 0.5 V
    • 最大動作周波数: 88 MHz
    • 内蔵メモリ:
      ROM 512 KB NANO FLASH™、RAM 48 KB
  • モータ制御回路 (PMD): 1 unit
  • 12ビットADコンバータ (10 ch / 1 unit): 2 unit
  • CANコントローラ (Ver. 2.0B): 2 ch
    • 32メールボックス / 1 ch
  • ESEI: 1 ch
  • UART/SIO: 2 ch
  • 32ビットコンペアタイマ:
    • 7 unit ( OC: 3 ch )
  • 32ビットキャプチャタイマ:
    • 1 unit ( IC: 7 ch )
  • 24ビットPWM: 6 ch
  • ウォッチドッグタイマ
  • 機能安全検出アラーム
  • CRCジェネレータ/チェッカー
  • デバッグサポート

EPS向けモータ制御用マイコン TMPM351F10TFG [量産中]

システムの機能安全対応をサポートする、監視機能を搭載した車載制御マイコン

品番 ROM RAM パッケージ 動作温度(Ta)
TMPM351F10TFG 1 MB 64 KB LQFP100
(14 mm × 14 mm, 0.5 mmピッチ)
-40 ~ 105 °C
(-40 ~ 125 °C 計画中)
これは、EPS向けモータ制御用マイコン TMPM351F10TFGの内部構成を示す図です。
  • Arm® Cortex®-M3 CPUコア
    • 動作電圧: 内部 1.2 ± 0.12 V、
      周辺I/O 5.0 ± 0.5 V
    • 最大動作周波数: 144 MHz
    • 内蔵メモリ:
      ROM 1 MB NANO FLASH™、RAM 64 KB
  • モータ制御回路 (PMD): 1 ch
  • PMDA: 1 ch
  • 12ビットADコンバータ (10 ch / 1 unit): 2 unit
  • CANコントローラ (Ver. 2.0B): 2 ch
    • 32メールボックス / 1 ch
  • ESEI: 1 ch
  • UART/SIO: 2 ch
  • 32ビットコンペアタイマ:
    • 7 unit ( OC: 3 ch )
  • 32ビットキャプチャタイマ:
    • 1 unit ( IC: 7 ch )
  • ウォッチドッグタイマ
  • 機能安全検出アラーム
  • CRCジェネレータ/チェッカー
  • デバッグサポート

HEV/EV向けモータ/ジェネレータ制御用マイコン TMPM354F10TAFG [量産中]

1パルス制御機能, 内蔵RDCとの連携により、簡単な設定で高速回転を実現した車載用モータ制御マイコン

品番 ROM RAM パッケージ 動作温度(Ta)
TMPM354F10TAFG 1 MB 64 KB HQFP144
(20 mm × 20 mm, 0.5 mmピッチ)
-40 ~ 125 °C
これは、HEV/EV向けモータ/ジェネレータ制御用マイコン TMPM354F10TAFGの内部構成を示す図です。
  • Arm® Cortex®-M3 CPUコア
    • 動作電圧: 内部 1.5 ± 0.15 V、
      周辺I/O 5.0 ± 0.5 V
    • 動作周波数: 80 MHz / 96 MHz
    • 内蔵メモリ:
      ROM 1 MB NANO FLASH™、RAM 64 KB
  • モータ制御回路 (A-PMD): 1 unit
    • VE (ベクトルエンジン)
    • 1 パルス制御
    • 昇圧制御PWM
  • 12ビットADコンバータ (11 ch): 1 unit
  • 12ビットADコンバータ (4 ch/3 ch/3 ch): 3 unit
    • Max 4 ch同時サンプリング化
  • レゾルバデジタルコンバータ (RDC): 1 ch
    • 12 ビット分解能、±4LSB
    • 応答速度 ±0.2°( 10,000 rpm )
  • CANコントローラ (Ver. 2.0B): 3 ch
    • 32メールボックス / 1 ch
  • ESEI: 2 ch
  • UART/SIO: 3 ch
  • 32ビットコンペアタイマ:
    • 5 unit ( OC: 10 ch )
  • 32ビットキャプチャタイマ:
    • 1 unit ( IC: 6 ch )
  • 24ビットPWM: 4 ch
  • ウォッチドッグタイマ
  • 機能安全検出アラーム
  • CRCジェネレータ/チェッカー
  • デバッグサポート

HEV/EV向けモータ/ジェネレータ制御用マイコン TMPR454F10TFG [量産中]

1パルス制御機能, 内蔵RDCとの連携により、簡単な設定で高速回転を実現した車載用モータ制御マイコン

品番 ROM RAM パッケージ 動作温度(Ta)
TMPR454F10TFG 1 MB 80 KB HQFP144
(20 mm × 20 mm, 0.5 mmピッチ)
-40 ~ 125 °C

これは、HEV/EV向けモータ/ジェネレータ制御用マイコン TMPR454F10TFGの内部構成を示す図です。
  • Arm® Cortex®-R4 CPUコア
    • 動作電圧: 内部 1.5 ± 0.15 V、
      周辺I/O 5.0 ± 0.5 V
    • 最大動作周波数: 160 MHz
    • 内蔵メモリ:
      ROM 1 MB NANO FLASH™、RAM 80 KB
  • モータ制御回路 (A-PMD): 1 unit
    • VE (ベクトルエンジン)
    • 1 パルス制御
    • 昇圧制御PWM
  • 12ビットADコンバータ (11 ch): 1 unit
  • 12ビットADコンバータ (4 ch/3 ch/3 ch): 3 unit
    • Max 4 ch同時サンプリング化
  • レゾルバデジタルコンバータ (RDC): 1 ch
    • 12 ビット分解能、±4LSB
    • 応答速度 ±0.2°( 10,000 rpm )
  • CANコントローラ (Ver. 2.0B): 3 ch
    • 32メールボックス / 1 ch
  • ESEI: 2 ch
  • UART/SIO: 3 ch
  • 32ビットコンペアタイマ:
    • 5 unit ( OC: 10 ch )
  • 32ビットキャプチャタイマ:
    • 1 unit ( IC: 6 ch )
  • 24ビットPWM: 4 ch
  • ウォッチドッグタイマ
  • 機能安全検出アラーム
  • CRCジェネレータ/チェッカー
  • デバッグサポート

バッテリ監視用マイコン/車載汎用 TMPM358FDTFG [量産中]

システムの機能安全規格「ISO26262」対応をサポートする、バックアップ用RAMとスリープ機能を搭載した低消費電力動作が可能な車載制御マイコン

品番 ROM RAM パッケージ 動作温度(Ta)
TMPM358FDTFG 512 KB 80 KB (*) LQFP100
(14 mm × 14 mm, 0.5 mmピッチ)
-40 ~ 105 °C

(*): バックアップ用 16 KB RAMを含む。

これは、車載汎用/バッテリ監視用マイコン TMPM358FDTFGの内部構造を示す図です。
  • Arm® Cortex®-M3 CPUコア
    • 動作電圧: 5.0 ± 0.5 V
      (コア電源電圧は内蔵レギュレータで供給)
    • 最大動作周波数: 40 MHz
    • 内蔵メモリ:
      ROM 512 KB NANO FLASH™、RAM 80 KB
      (バックアップ用16 KB RAMを含む)
  • SLEEPモード
    • RAMバックアップ機能
    • ウェイクアップ機能
    • 低速発振: Low OSC (300 kHz)
  • 12ビットADコンバータ (10 ch / 1 unit): 2 unit
  • CANコントローラ (Ver. 2.0B): 3 ch
    • 32メールボックス / 1 ch
  • ESEI: 3 ch
  • UART/SIO: 2 ch
  • 32ビットコンペアタイマ:
    • 5 unit ( OC: 10 ch )
  • 32ビットキャプチャタイマ:
    • 1 unit ( IC: 5 ch )
  • 24ビットPWM: 3 ch
  • ウォッチドッグタイマ
  • 機能安全検出アラーム
  • CRCジェネレータ/チェッカー
  • デバッグサポート

※Arm、CortexおよびThumbはArm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。