当社の4chパワーアンプICは、業界最先端、業界最高クラスの低オン抵抗の0.13 μmプロセスを採用し、高信頼設計を実現しています。
さらに、オリジナルのKB級による消費電力の低減、エコへの取り組みを加速しています。
当社は、スピーカー焼損の要因となる出力オフセットを検出する機能を充実させた、カーオーディオ向け4チャネル内蔵パワーアンプの新製品「TCB502HQ」を製品化しました。
近年のカーオーディオの音質に対するさらなる要求の高まりに応え、Hi-Fiオーディオ等に採用されている電流帰還方式を採用しています。これにより、広帯域での音質劣化を防止し、楽器や人の声の倍音を意識したまとまりのある音質を提供します。
また、新規開発した常時オフセット検出回路によって音声再生時にも出力段に発生するオフセットを検出し更なる市場不良低減への貢献を行い、高い信頼性を実現しています。
これまで長年のカーオーディオ用IC開発の実績を基に新たにプロセスの完全MOS化を実現。さらなる外来ノイズ耐性の強化を行い、音質面においても癖の無いやわらかな音質を再現しました。
新規開発の常時オフセット検出回路を内蔵し、従来のオフセット検出では検出が難しかった音声再生時にも、入力コンデンサのリーク等による出力DCオフセットを検出することが可能となり、スピーカーの焼損を防止します。
また、近年のカーオーディオの音質に対するさらなる要求の高まりに応え、Hi-Fiオーディオ等に採用されている電流帰還方式を採用しており、広帯域での音質劣化を防止し、まとまりのある音質を提供します。
歩行者にHEV車やEV車の接近を知らせる車両接近通報装置向けに外部音声出力用パワーアン プICを製品化しました。
110°Cでの動作を保証することにより、高温時での車両接近通 報装置の安定した動作が可能となります。
品番 | 最大出力 | 方式 | 電圧 利得 |
I2 C バ ス |
オフセ ッ ト検出 |
クリップ検出 | ショート検出 | ハイサイドスイッチ | ハーフショート検出 | スピーカ焼損防止 | 2 Ω 対 応 |
G S M 対 応 |
6Vクルー ジング | PKG |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCC = 15.2 V | VCC = 14.4 V | ||||||||||||||
TB2941HQ | 49W | 44W | AB | 26dB | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HZIP25 | |||||
TB2938HQ | 49W | 44W | AB | 26dB | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HZIP25 | |||||
TB2996HQ | 49W | 44W | AB | 26dB | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HZIP25 | |||||
TB2952AHQ | 49W | 44W | AB | 26dB/ 16dB |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HZIP25 | ||
TB2975HQ | 49W | 44W | KB | 26dB/ 16dB |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HZIP25 | ||
TB2925HQ | 49W | 44W | KB | 26dB | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HZIP25 | |||||
TCB001HQ | 45 W | 39 W | AB | 26dB | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HZIP25 | |||||
TCB001FNG | 45 W | 39 W | AB | 26dB | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HSOP36 | |||||
TCB501HQ | 49 W | 44W | AB | 26dB | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HZIP25 | ||||
TCB502HQ | 49 W | 44W | AB | 26dB | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HZIP25 | ||||
TCB701FNG | 49 W | 44W | TB | 26dB/ 16dB |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HSOP36 |
品番 | 最大出力 | 方式 | 電圧利得 | 温度検出 | スピーカオープン検出 | ショート検出 | 過電圧検出 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCC = 16 V | VCC = 12 V | ||||||||
TB2909FNG | 5W | 3W | AB | 可変式 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
エンジンサウンド用 |
※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。