Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

車載通信用RF-IC

車載通信用RF-ICとは、自動車におけるワイヤレス通信を行うことで、車載機器の操作や動作状態のモニタリングを行うための製品です。
応用例としては、車の施錠・解錠を行うリモートキーレスエントリー(RKE)システムや、タイヤの空気圧を検知して警告情報をインパネに表示させるタイヤ空気圧監視システム(TPMS) などがあります。

車載通信用RF-ICの応用例: RKEシステム

これは、リモートキーレスエントリシステムの構成を示す図です。

送受信RF-IC TC32306FTG

  • マルチバンド対応(315 / 434 / 868 / 915 MHz)の無線通信用IC
  • 業界トップクラスの高受信感度特性をもち、低消費電流により車載機器の省エネルギー化に貢献
  • 受信専用版も提供可能

これは、RF-IC TC32306FTGのブロック図です。

送受信RF-IC TC32306FTG ブロック図

  • X'talは、以下で動作確認しています。
    • FCX-04 30.320MHZ-J90842、リバーエレテック株式会社製
    • NX3225SC EXS00A-CS03981 (30.320MHz)、日本電波工業株式会社製
    • CX3225SA30320B0GPQCC、京セラクリスタルデバイス株式会社製

TC32306FTG 特長

データシートは、TC32306FTG 製品詳細ページ からダウンロードしてご覧下さい。
  • 動作電源電圧 : 2.0 ~ 5.5 V
  • 消費電流 : Vdd = 3.0 V時 (FSK変調時)
    受信時 9.7 mA
    送信時 12 mA (+10 dBm出力時)
    バッテリーセーブ時 0 µA (Typ.)
  • 送信出力 : 0 dBm, +5 dBm, +8 dBm, +10 dBm (さらに約0.5 dBステップで微調整可能)
  • 高受信感度(12 dB SINAD) -117 dBm@IFBW = 270 kHz 【FSK, データレート = 600 Hz, fdev = ±40 kHz】
  • マルチバンド対応 (315 MHz/434 MHz/868 MHz/915 MHz)
  • データレート (送信 / 受信) = 300 Hz ~ 10 kHz, デジタル ビットレートフィルタ内蔵
  • マルチチャネル対応 (Fractional-N PLL, 周波数切替幅: 5 kHz)
  • 変復調方式: FSK, OOK (ASK)
  • IFフィルタ帯域: 広帯域320 kHz (受信IF周波数=230 kHz)/中帯域270 kHz (受信IF周波数=280 kHz)、 切替
  • 信号検出 : プリアンブル検出/ノイズ検出 (FSKのみ)/RSSI検出
  • 高速応答性を実現 (デジタル高速コンパレータ回路内蔵)
  • シリアル制御対応 : Read/Write mode対応, 4線式シリアルインタフェース (SPI), EEPROMに通信設定データを格納した上で制御する事もできます。

※ 本製品は送受信対応ですが、受信専用製品も提供できます。詳細は、当社窓口までお問い合わせください。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。