Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

SOT-363   (US6)

RN2971

複合抵抗内蔵型トランジスタ(BRT) 2 in 1

製品概要

用途 汎用
極性 PNP×2
内部接続 2 in 1 (平行配置タイプ)
相補品形名 RN1971
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
組立て拠点情報 日本

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-363 (US6)
外観 US6
JEITA SC-88
パッケージコード SOT-363
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.9
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクタ電流 (Q1) IC -0.1 A
コレクタ電流 (Q2) IC -0.1 A
コレクタ-エミッタ間電圧 (Q1) VCEO -50 V
コレクタ-エミッタ間電圧 (Q2) VCEO -50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
(Q1) ベースシリーズ抵抗 (Typ.) R1 - 10
(Q2) ベースシリーズ抵抗 (Typ.) R1 - 10
(Q1) ベース-エミッタ間抵抗 (Typ.) R2 -
(Q2) ベース-エミッタ間抵抗 (Typ.) R2 -

 

ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

データシート RN2971 データシート/日本語 [2014年03月] (PDF: 448KB)
データシート RN2971 データシート/英語 [2014年03月] (PDF: 284KB)
PSpiceデータ PSpiceモデル [2017年03月] (ZIP: 2KB)
LTspiceデータ (注) LTspiceモデル [2019年03月] (ZIP: 6KB)
信頼性情報 信頼性データ [2016年06月] (PDF: 148KB)
環境関連情報 欧州RoHS指令(2011/65/EU)に関する証明書 [2020年01月] (PDF: 128KB) UPDATED
環境関連情報 REACH SVHCに関する証明書 [2020年01月] (PDF: 111KB) UPDATED
アプリケーションノート 抵抗内蔵型トランジスタ(BRT) SMD 使用上の注意点 [2016年09月] (PDF: 830KB)
カタログ 汎用小信号半導体 [2015年04月] (PDF: 2173KB)

注: LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

まとめてダウンロード (複数のドキュメントをダウンロードできます)

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、まとめてダウンロードの対象外です。

ご注意

  • 各品番には、複数の製品が存在する場合があります。RoHS Compatible Product(s) (#)欄の「適合品あり」は、適合品が含まれていることをあらわします。
    RoHS適合性の情報は、弊社材料調達先から取得した時点の調査回答に基づいて作成しております。また、情報は予告なく変更されることがあります。
    本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
  • 信頼性データは参考情報であり、ご採用およびご使用に関する製品情報は弊社営業窓口までお問い合わせください。
  • 本ウェブサイトに掲載されている品番は、納品の際、品番の末尾に付加情報が追加されるなど品番が異なる場合がございます。詳細は、お取引のございます営業窓口、ご購入先窓口、またはお近くの弊社国内営業窓口までご確認ください。
To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。