Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

サブシステム

SOC設計に不可欠なCPUや各種インターフェース、メモリのサブシステムを提供します。
お客様はサブシステムを活用することにより、自社の設計リソースをカスタムSoC開発の目的である差異化技術開発に集中することができます。

CPUサブシステム

すぐに使えるCPU関連機能
  • 検証済みハードウェア・ソフトウェア
  • Arm®コア(CM4/CR4/CA53), DMAC, SRAM, ペリフェラルIP群
  • お客様ロジック接続拡張バスインターフェース

CPUサブシステム

Arm® Cortex®ベースのCPUサブシステムラインアップ
SS_CPU_M4 SS_CPU_R4 SS_CPU_A53
CPU CPU Cortex-M4 with FPU Cortex-R4 Cortex-A53
# of cores 1 1 1
L1 cache/core - I32KB D32KB I32KB D32KB
TCM/core - I32KB D32KB
(configurable)
-
L2 cache - - 256KB
Interrupt controller NVIC VIC GIC
Bus IF master AHB 32b x3 AXI 64b x1 AXI 128b x1
Bus IF slave
(inc. intr ctrl.)
- AHB 32b x1
AXI 64b x1
AXI 32b x1
SRAM on bus Configurable up to 2MB
DMAC Arm DMA330 8ch
Timer x10
UART x2
I2C Master x2 (Standard/Fast/Fast+), Slave x1
SPI flash memory IF Single/Dual/Quad CS x2
SPI device controller Master x2 Slave x1
GPIO x64
Extension bus IF Outbound AXI 128b x2, APB 32b x1
Inbound AXI 128b x1

IPサブシステム

高速インターフェースについて必要な機能を統合したサブシステムを提供
  • 東芝とIPベンダが事前機能検証
  • 制御用ソフトウェアも提供可能

IPサブシステム

*ArmおよびCortexは、Arm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。

*本Webサイトに記載されている社名・商品名・サービス名・システム名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。