Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

IPラインアップ

自社開発IP及び、サードパーティ製IPを活用することにより、多様なご要求に対応致します。

コントローラIP

PCI Express® Memory IF Storage
PCIe® G1/2 (RC/EP)
PCIe® G3 (RC/EP)
PCIe® G4 (RC/EP)
DDR2
DDR3
DDR3L
DDR4
DDR3/4 Combo
LPDDR3
LPDDR4
Toggle2
Toggle3
ONFi3.0
ONFi4.0
SAS2 TC (Gear 3)
SAS3 TC (Gear 4)
SATA G3 (HC/DC)
Networking Video MIPI®
10G Base-R
XAUI
40G Ether (XLAUI)
100G Ether (CAUI)
Triple Speed Ethernet
Interlaken
JESD204B
CPRI
OBSAI
V-by-One® HS TX/RX
DisplayPort™ 1.2 TX/RX
DisplayPort™ 1.3 TX/RX
embedded DisplayPort™ 1.2 TX/RX
embedded DisplayPort™ 1.3 TX/RX
embedded DisplayPort™ 1.4 TX/RX
HDMI® 1.4 TX/RX
HDMI® 2.0 TX/RX
HDCP 1.3
HDCP 1.4
HDCP 2.2
CSI-2 TX/RX
DSI TX/RX

* PCI ExpressおよびPCIe は PCI-SIG の登録商標です。
* V-by-Oneはザインエレクトロニクス株式会社の登録商標です。
* DisplayPortおよびeDPはVESA (Video Electronics Standards Association) の商標または登録商標です。
* HDMIはHDMI Licensing LLCの登録商標です。
* MIPIはMIPI Alliance, Inc.の商標または登録商標です。

SerDes

マルチプロトコル対応の高速SerDesをコントローラIPと組み合わせて使用することにより、様々な高速シリアルインターフェースへの対応が可能です。

12.5G bps SerDes アイパターン
(12.5G bps SerDes アイパターン)

機能IP

圧縮・伸張IP

ロスレス汎用データ圧縮伸張ハードウェアIP

特長:高スループット・小回路規模

準ロスレス画像圧縮伸張ハードウェアIP

特長:圧縮率を保証(1/2 ~ 1/6)・小回路規模・低レイテンシー

ロスレス画像圧縮伸張ソフトウェアIP

特長:高速かつJPEG2000と同等の圧縮性能

画像鮮明化IP

第二世代の画像鮮明化(DRE: Dynamic Range Enhancer)アルゴリズムで、第一世代DREの特徴を踏襲しつつ、鮮明化の性能を飛躍的に向上
映像の暗い領域、白飛び領域、低コントラスト、低ダイナミックレンジ領域を自動計算し、映像を最適化
特長
  • マルチシーン対応(暗視・逆光・霧・雪・雨などの悪条件下で効果的)
  • 1080p 60映像のリアルタイム処理を実現
  • 低遅延処理 100 pixel clock以下
  • 三次元ノイズリダクションを搭載

暗視環境下での特性比較

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。