内部接続 | フロースルー |
---|---|
回路数 | 4 |
保護ライン数 | 4 |
Configuration | Bidirectional |
用途 | USB3.0 / DisplayPort1.2 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
パッケージ名(東芝) | DFN10 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 10 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.5×1.0×0.5 |
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
静電気耐量 (IEC61000-4-2 準拠) | VESD | +/-8 | kV |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ピーク逆動作電圧 (Max) | VRWM | - | +/-5.0 | V |
端子間容量 (Max) | CT | VR=0V f=1MHz |
0.5 | pF |
端子間容量 (Typ.) | CT | VR=0V f=1MHz |
0.3 | pF |
ダイナミック抵抗 (Typ.) | Rdyn | IPP=3A to 8A | 0.9 | Ω |
逆方向降伏電圧 (Min) | VBR | IBR=1mA | 6 | V |
逆電流 (Max) | IR | VRWM=5V | 0.5 | μA |
クランプ電圧(IEC61000-4-5準拠) (Typ.) | VC | IPP=1A | 12 | V |