DF2B12M4SL

ESD保護用ダイオード (双方向タイプ)

製品概要

内部接続 シングル
回路数 1
保護ライン数 1
Configuration Bidirectional
用途 USB3.0 / USB3.1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

パッケージ名(東芝) SOD-962 (SL2)
外観 SL2
パッケージ コード SOD-962
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
0.62×0.32×0.3
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
静電気耐量 (IEC61000-4-2 準拠) VESD +/-15 kV
ピークパルス電流 (IEC61000-4-5 準拠) IPP 1 A

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ピーク逆動作電圧 (Max) VRWM - +/-11 V
端子間容量 (Max) CT VR=0V
f=1MHz
0.4 pF
端子間容量 (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
0.2 pF
ダイナミック抵抗 (Typ.) Rdyn IPP=8A to 16A 0.65 Ω
逆方向降伏電圧 (Min) VBR IBR=1mA 11.5 V
逆電流 (Max) IR VRWM=11V 0.1 μA
クランプ電圧(IEC61000-4-5準拠) (Typ.) VC IPP=1A 17 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2018年12月

2019年03月

2022年03月

2024年03月

2024年03月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考
DF2B12M4SL,L3F 10000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます