内部接続 | シングル |
---|---|
回路数 | 1 |
保護ライン数 | 1 |
Configuration | Bidirectional |
用途 | USB3.0 / USB3.1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
パッケージ名(東芝) | SOD-962 (SL2) |
---|---|
外観 | |
パッケージ コード | SOD-962 |
ピン数 | 2 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
0.62×0.32×0.3 |
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
静電気耐量 (IEC61000-4-2 準拠) | VESD | +/-15 | kV |
ピークパルス電流 (IEC61000-4-5 準拠) | IPP | 0.5 | A |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ピーク逆動作電圧 (Max) | VRWM | - | +/-24 | V |
端子間容量 (Max) | CT | VR=0V f=1MHz |
0.3 | pF |
端子間容量 (Typ.) | CT | VR=0V f=1MHz |
0.2 | pF |
ダイナミック抵抗 (Typ.) | Rdyn | IPP=8A to 16A | 0.2 | Ω |
逆方向降伏電圧 (Min) | VBR | IBR=1mA | 21 | V |
逆電流 (Max) | IR | VRWM=24V | 0.1 | μA |
クランプ電圧(IEC61000-4-5準拠) (Typ.) | VC | IPP=0.5A | 33 | V |