内部接続 | アノードコモン |
---|---|
回路数 | 2 |
保護ライン数 | 2 |
Configuration | Unidirectional |
用途 | General-purpose |
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
パッケージ名(東芝) | SOT-883 (CST3) |
---|---|
外観 | |
パッケージ コード | SOT-883 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.0×0.6×0.38 |
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
静電気耐量 (IEC61000-4-2 準拠) | VESD | +/-30 | kV |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
端子間容量 (Typ.) | CT | VR=0V f=1MHz |
110 | pF |
動作抵抗 (Max) | ZZ | IZ=5mA | 130 | Ω |
逆方向降伏電圧 (Min) | VBR | - | 3.4 | V |
逆電流 (Max) | IR | VR=1V | 10 | μA |
ツェナー電圧 (Typ.) | VZ | IZ=5mA | 3.6 | V |