CLH05

生産終了予定

高効率高速整流用ダイオード(HED)

製品概要

用途 スイッチング電源用
内部接続 単体
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 L-FLAT
ピン数 2
実装区分 表面実装

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
平均順電流 (単体) IF(AV) 5 A
ピーク繰り返し逆電圧 VRRM 200 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
逆回復時間 (Max) trr - 35 ns

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます