用途 | 携帯機器電源用 / スイッチング電源用 |
---|---|
内部接続 | 単体 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | S-FLAT |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 2 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.6×3.5×0.98 |
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
平均順電流 (単体) | IF(AV) | 1 | A |
ピーク繰り返し逆電圧 | VRRM | 60 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ピーク順電圧 (Max) | VFM | - | 0.58 | V |
繰り返しピーク逆電流 | IRRM(MAX) | VRRM=60V | 0.1 | mA |