用途 | スイッチング電源用 / 携帯機器電源用 |
---|---|
内部接続 | 単体 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
東芝パッケージ名 | US-FLAT |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 2 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.25×2.5×0.6 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
平均順電流 (単体) | IF(AV) | 1 | A |
ピーク繰り返し逆電圧 | VRRM | 30 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ピーク順電圧 (Max) | VFM | - | 0.45 | V |
繰り返しピーク逆電流 | IRRM(MAX) | VRRM=30V | 0.1 | mA |