用途 | 力率改善回路用 / 2次側整流用 |
---|---|
回路数 | 1 |
内部接続 | シングル |
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
東芝パッケージ名 | TO-3P(N) |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-65 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | リード挿入 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
15.5×20.0×4.5 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
直流順電流 | IF(DC) | 20 | A |
ピーク繰り返し逆電圧 | VRRM | 1200 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
逆電流 (Max) | IR | VRRM=1200V | 90 | μA |
順電圧 (Max) | VF | IF=20A | 1.7 | V |
順電圧 (Typ.) | VF | IF=20A | 1.5 | V |