Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

プラスチックケースモジュール型パッケージ PMI (Plastic Case Module IEGT)

PMIの特長

組み立ての容易なプラスチックモジュールケース

セラミック製絶縁基板上に、多数のIEGTチップがはんだ接合され、ワイヤボンディングで各端子と接合する構造です。片面放熱で内部絶縁され、使い勝手のよいプラスチックモジュールです。

ベースプレートにAl-SiC複合材を採用

熱的信頼性を確保するために、パッケージ底面の金属板に低熱膨張係数のアルミニウムとシリコンカーバイドの複合材Al-SiC (Aluminum Silicon-Carbide)を用いています。

PMIの構造

PMIの実装例

内部に2素子を配置したPMI (2in1タイプ)を使用することにより、インバータ回路をコンパクトに構成することができます。

実装例では、3個の2 in1タイプのPMIを使用しています。ラミネート構造の電極板を使用して、配線の浮遊インダクタンスを抑えることも可能となります。

PMIの実装例

インバータ回路

PMIアプリケーション例

電気鉄道

新幹線をはじめとする高速鉄道、通勤電車などのモータを駆動するインバータやコンバータに使用され、高効率化、省エネ化に貢献しています。

車両用主回路システム

地下鉄、ライトレール

近郊の直流架線に対応した電車の駆動用インバータにも使用されています。

車両用主回路システム

風力発電

風のエネルギーを電気に変える風力発電の電力変換装置部に使用されています。

風力発電システム

PMI製品ラインアップ

品番 パッケージ 絶対最大定格 VCE(sat)(V) VF(V)


回路

構成

VCES

(V)

IC
(A)

Tj

(˚C)

最大

測定条件
@IC (A) /

VGE(V)

最大

測定条件
@IF (A) /

VGE (V)

MG400FXF2YS53 PMI143C 3300
400 125 4.5 400 / 15 3.5
400 / 0 2 in 1
MG500FXF2YS61 PMI142C 3300 500 150 4.6
500 / 15 4.1
500 / 0
2 in 1
MG800FXF1US53 PMI143B 3300 800 125 4.5 800 / 15 3.5
800 / 0 1 in 1
MG1200FXF1US53 PMI193 3300 1200 125 4.5 1200 / 15 3.5
1200 /0
1 in 1
MG900GXH1US53 PMI193 4500 900 125 4.7
900 / 15 3.8 900 / 0 1 in 1

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。