Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

SiCハイブリッドモジュール

SiCハイブリッドモジュールの特長

電気鉄道駆動制御システムでは、騒音の低減や乗り心地の向上と並行して、装置の小型軽量化、省エネ化等が求められています。これらのニーズに応えるために、SiC SBD(ショットキバリアダイオード)を搭載したPMIモジュールを開発しました。

SiCハイブリッドモジュール

SiCハイブリッドモジュール製品ラインアップ

品番 パッケージ 絶対最大定格 VCE(sat)(V) VF(V) 回路
構成
VCES
(V)
IC
(A)
Tj
(˚C)
最大 測定条件
@IC (A)
/VGE(V)
最大 測定条件
@IF(A)
/VGE(V)
MG1500FXF1US71

PMI193D

3300

1500

150

3.8

1500 / 15

4.6

1500 / 0

1in1

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。