Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

低ドロップアウト性能

東芝LDOレギュレータは新世代プロセスを用いることにより低Ron・Aを実現し、ドロップアウト電圧特性を大幅に改善しています。

新世代プロセスにより低Ron・Aを実現

新世代プロセスにより低Ron・Aを実現

低ドロップアウト電圧特性を実現

低ドロップアウト電圧特性を実現

低ドロップアウト LDOレギュレータ
シリーズ名
出力タイプ
出力電流 出力電圧 パッケージ 低ドロップ
アウト
高リップル
圧縮度
低突入電流 高速負荷
過渡応答
過電流保護 過熱保護 オート
ディスチャージ
TCR15AGADJ Adjustable 1.5A 0.6 to 3.6 V WCSP6F
TCR15AG Fixed 1.5A 0.65 to 3.6 V WCSP6F
TCR13AGADJ Adjustable 1.3A 0.55 to 3.6 V WCSP6F
TCR3DM Fixed 0.3A 1.0 to 4.5 V DFN4
TCR3DG Fixed 0.3A 1.0 to 4.5 V WCSP4E
TCR3DF Fixed 0.3A 1.0 to 4.5 V SMV(SOT-25)
TCR4DG Fixed 0.42A 1.0 to 4.5 V WCSP4E
TCR5AM Fixed 0.5A 0.55 to 3.6 V DFN5B
To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。