TB6586AFG

ブラシレスモータードライバーIC

製品概要

機能 PWM方式
用途 3相ブラシレスモーター駆動用
種別 3相ブラシレスモーターコントローラー
駆動モーター数(ブラシレスモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-SSOP24-0613-1.00-001
外観 P-SSOP24-0613-1.00-001
ピン数 24
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
出力電流 IOUT(peak) 0.002 A
動作温度 (Max) Topr 115
動作温度 (Min) Topr -30
保存温度 (max) Tstg 150
保存温度 (min) Tstg -55
出力電圧 VO 18 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
電源電圧 (Min) - - 6.5 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年05月

2024年03月

2024年03月

アプリケーション

空気清浄機
空気清浄機の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます