特長 | ユニティーゲイン可能 |
---|---|
回路数 | 1 |
電源種類 | 単一/両電源 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SMV |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-74A |
パッケージコード | SOT-25 |
ピン数 | 5 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.9×2.8×1.1 |
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
両電源動作電圧 (Max) | VCC,VEE | +/-6 | V |
両電源動作電圧 (Min) | VCC,VEE | +/-1.5 | V |
単電源動作電圧(Max) | VCC | 12 | V |
単電源動作電圧(Min) | VCC | 3 | V |