TC75S70L6X

コンパレータ (CMOS)

  • 関連リファレンスデザイン(2)

製品概要

特長 プッシュプル出力 / 入出力フルレンジ
回路数 1
電源種類 単一/両電源
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 MP6C
外観 MP6C
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.45×1.0×0.55
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
両電源動作電圧 (Max) VCC,VEE +/-2.75 V
両電源動作電圧 (Min) VCC,VEE +/-0.65 V
単電源動作電圧(Max) VCC 5.5 V
単電源動作電圧(Min) VCC 1.3 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年01月

2024年03月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考
TC75S70L6X,LF 5000 Yes 一般用途

アプリケーション

血糖値計
血糖値計の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、サージ電圧保護部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます