TCK106AF

ロードスイッチIC

製品概要

用途 民生機器 / IOT/ウェアラブル機器 / カメラ/センサー電源 / 汎用電源
特長 低入力電圧 / 低消費電流
回路数 1
内蔵機能 突入電流抑制
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV)
外観 SMV
JEITA SC-74A
パッケージコード SOT-25
ピン数 5
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×1.1
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
最大出力電流(DC) IOUT(DC) 1.0 A
最大出力電流(Pulse) IOUT(Pulse) 1.5 A
消費電力 (単体) PD 0.2 W
消費電力 (FR4基板(25.4mm×25.4mm)実装時) PD 0.58 W
入力電圧 VIN 6.0 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
動作温度 Topr - -40 to 85
入力動作電圧 (Max) VIN - 5.5 V
入力動作電圧 (Min) VIN - 1.1 V
オン抵抗 (Typ.) RON IOUT=-0.5A
VIN=1.2V
175
オン抵抗 (Typ.) RON IOUT=-0.5A
VIN=1.8V
101
オン抵抗 (Typ.) RON IOUT=-0.2A
VIN=5V
63
VOUT立ち上がり時間 (Typ.) tr VIN=3.3V 130 μs
スタンバイ電流(OFF) (Typ.) IQ(OFF) VIN=5.5V 0.065 μA
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
TCK106AF,LF 3000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます