TCK305G

ロードスイッチIC

製品概要

用途 民生機器 / モバイル機器 / USB電源 / SSD/DRAM電源
特長 広い入力電圧
回路数 1
内蔵機能 突入電流抑制 / 逆流防止 / フラグ出力
保護機能 過熱保護 / 低電圧誤動作防止 / 過電圧保護
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 WCSP9
外観 WCSP9
ピン数 9
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.5×1.5×0.54
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
最大出力電流(DC) IOUT(DC) 3.0 A
最大出力電流(Pulse) IOUT(Pulse) 4.0 A
消費電力 (FR4基板(40mm×40mm)実装時) PD 1.65 W
入力電圧 VIN 30 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
動作温度 Topr - -40 to 85
入力動作電圧 (Max) VIN - 28 V
入力動作電圧 (Min) VIN - 2.3 V
オン抵抗 (Typ.) RON IOUT=-1A
VIN=4.5V
73
VOUT立ち上がり時間 (Typ.) tr VIN=5V 2000 μs
過電圧保護しきい値電圧(OVLO)上昇時 (Typ.) VOVL_RI - 10.5 V
スタンバイ電流(OFF) (Typ.) IQ(OFF) VIN=5V 75 μA
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年12月

2024年04月

2024年04月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考
TCK305G,LF 5000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます