TCR15AG29

低ドロップアウト(LDO)リニアボルテージレギュレータ

製品概要

用途 モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源
特長 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ
出力電圧タイプ 固定出力タイプ
過電流保護機能 Y
過熱保護機能 Y
オートディスチャージ機能 Y
突入電流抑制回路 Y
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 WCSP6F
外観 WCSP6F
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.2×0.8×0.33
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
入力電圧 VIN 6.0 V
許容損失 (ガラスエポキシ基板(40mm×40mm)実装時) PD 1350 mW

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
動作出力電流 (Max) IOUT - 1500 mA
動作入力電圧 * VIN - VOUT+VDO to VBIAS V
出力電圧 (Typ.) VOUT - 2.9 V
出力電圧ラインアップ VOUT - 0.6 to 3.6 V
出力電圧精度(±) * - - 1.0 %
バイアス電流(消費電流) (オン時) (Typ.) * IB(ON) IOUT=0mA 25 μA
スタンバイ電流 (オフ時) (Typ.) * IB(OFF) - 0.04 μA
ドロップアウト電圧 (Typ.) * VDO IOUT=1.5A 120 mV
リップル圧縮度 (Typ.) * R.R. f=1kHz 95 dB
出力雑音電圧 (Typ.) * VNO - 52 μVrms
動作温度 Topr - -40 to 85
出力コンデンサー容量 COUT - ≥4.7 μF

 *: 代表特性、詳細はデータシートをご参照ください。