Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

DFN5B

TCR5AM33

低ドロップアウト(LDO)リニアボルテージレギュレータ

製品概要

用途 モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源
特長 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ
出力電圧タイプ 固定出力タイプ
過電流保護機能 Y
過熱保護機能 Y
オートディスチャージ機能 Y
突入電流抑制回路 Y
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
組立て拠点情報 日本

パッケージ

東芝パッケージ名 DFN5B
外観 DFN5B
ピン数 5
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.2×1.2×0.38
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
入力電圧 VIN 6.0 V
許容損失 (ガラスエポキシ基板(40mm×40mm)実装時) PD 600 mW

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
動作出力電流 (Max) IOUT - 500 mA
動作入力電圧 * VIN - VOUT+0.1V to VBAT V
出力電圧 (Typ.) VOUT - 3.3 V
出力電圧ラインアップ VOUT - 0.55 to 3.6 V
出力電圧精度(±) * - - 1.0 %
消費電流 (オン時) (Typ.) * IB(ON) IOUT=0mA 38 μA
スタンバイ電流 (オフ時) (Typ.) * IB(OFF) - 0.1 μA
ドロップアウト電圧 (Typ.) * VDO IOUT=0.3A 90 mV
リップル圧縮度 (Typ.) * R.R. f=1kHz 70 dB
出力雑音電圧 (Typ.) * VNO - 69 μVrms
動作温度 Topr - -40 to 85
出力コンデンサ容量 COUT - ≥2.2 μF

 *: 代表特性、詳細はデータシートをご参照ください。

ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

データシート TCR5AM33 データシート/日本語 [2015年12月] (PDF: 798KB)
データシート TCR5AM33 データシート/英語 [2015年12月] (PDF: 638KB)
信頼性情報 信頼性データ [2019年09月] (PDF: 301KB)
環境関連情報 欧州RoHS指令(2011/65/EU)に関する証明書 [2019年09月] (PDF: 141KB) UPDATED
環境関連情報 REACH SVHCに関する証明書 [2019年09月] (PDF: 123KB) UPDATED
アプリケーションノート 読めば分かる!LDOのリップル圧縮度と改善方法 [2019年06月] (PDF: 1062KB)
アプリケーションノート LDOの発振原理と発振耐性向上について [2019年06月] (PDF: 1572KB)
アプリケーションノート LDOの負荷過渡応答と改善方法 [2019年06月] (PDF: 1114KB)
アプリケーションノート LDOの性能を最大限に引き出すための適切な熱設計方法 [2019年03月] (PDF: 1095KB)
アプリケーションノート LDOの電力効率を最大化する2電源LDO応用回路 [2019年03月] (PDF: 1036KB)
アプリケーションノート LDOレギュレータ 用語集 [2019年01月] (PDF: 566KB)
アプリケーションノート ロードロップアウト(LDO)レギュレータIC アプリケーションノート [2011年12月] (PDF: 247KB)
カタログ 汎用小信号半導体 [2015年04月] (PDF: 2173KB)
カタログ パワーマネジメント [2015年03月] (PDF: 2025KB)

まとめてダウンロード (複数のドキュメントをダウンロードできます)

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、まとめてダウンロードの対象外です。

ご注意

  • 各品番には、複数の製品が存在する場合があります。RoHS Compatible Product(s) (#)欄の「適合品あり」は、適合品が含まれていることをあらわします。
    RoHS適合性の情報は、弊社材料調達先から取得した時点の調査回答に基づいて作成しております。また、情報は予告なく変更されることがあります。
    本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
  • 信頼性データは参考情報であり、ご採用およびご使用に関する製品情報は弊社営業窓口までお問い合わせください。
  • 本ウェブサイトに掲載されている品番は、納品の際、品番の末尾に付加情報が追加されるなど品番が異なる場合がございます。詳細は、お取引のございます営業窓口、ご購入先窓口、またはお近くの弊社国内営業窓口までご確認ください。
To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。