Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

高性能

東芝ロードスイッチICは低入力電圧動作、低オン抵抗特性、低消費電流などの特長があります。

低入力電圧動作/低オン抵抗特性

幅広い動作電圧範囲と低オン抵抗特性を特長としたシリーズや、0.75Vからの超低入力電圧動作と低オン抵抗特性を特長としたシリーズがあり、バッテリラインの駆動スイッチや1A以上の低電圧駆動スイッチなど、様々な用途に幅広くお使いいただけます。

 

  

TCK206G/207G/208G オン抵抗代表特性
TCK206G/207G/208G オン抵抗代表特性

TCK111G/112G オン抵抗代表特性
TCK111G/112G オン抵抗代表特性

低消費電流特性

幅広い動作電圧範囲と低消費電流を特長としたロードスイッチICを提供しています。最大出力電流は1 Aまでをラインアップしており、比較的軽負荷で、動作時の省電力を削減を目的とするアプリケーションに最適です。

TCK106G/107G/108G 消費電流代表特性
TCK106G/107G/108G 消費電流代表特性

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。