Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

CCM方式 PFC制御IC(TB6818FG)

製品の特長

FETを保護しつつ高速起動を実現します。
  • ICの起動速度はソフトスタート機能により決定されますが、起動速度はFETが破壊されない範囲でなくてはなりません。
  • 本ICではAC整流電圧に同期したソフトスタート回路を採用し、FETの保護とICの高速起動の 両立を実現します。
  • PFCトランスの音鳴り軽減対策を盛り込んでいます。
  • 動作電圧範囲:8.4V(Min)~26V(Max)
  • 起動電圧:10.0V(Typ)
  • 起動時のパルス出力ミュート
  • PFCトランスの音鳴り軽減
  • 最大ドライブ電流:1.0A(Typ)
  • スタンバイモード時、消費電流は250µA(Typ)
  • AC瞬間停止時の動作保持機能
  • 各種保護回路を内蔵
    入力過電圧保護(OVP-1)
    出力過電圧保護(OVP-2)
    UVLO
    フィードバックオープンループ検出(FOD)
    TSD

これは、TB6818FGの製品写真です。

>>TB6818FG データシート

用途

大型 LCD/PDP用電源、汎用電源ボード
*200W以上の電源に推奨しますが、200W以下の電源にも対応可能です。

ブロック図

これは、CCM方式 PFC制御IC(TB6818FG)のブロック図です。

応用回路図

これは、CCM方式 PFC制御IC(TB6818FG)の応用回路図です。

起動波形

FETを保護しつつ高速起動を実現します。

  • ICの起動速度はソフトスタート機能により決定されますが、起動速度はFETが破壊されない範囲でなくてはなりません。
  • 本ICではAC整流電圧に同期したソフトスタート回路を採用し、FETの保護とICの高速起動の両立を実現します。
  • PFCトランスの音鳴り低減対策を盛り込んでいます。

これは、CCM方式 PFC制御IC(TB6818FG)の起動波形を示す図です。

起動波形(拡大図)

これは、CCM方式 PFC制御IC(TB6818FG)の起動波形を示す拡大図です。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。