Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

ワイヤレス給電用IC

当社は、WPC Qi 注) Low Power、Mid Power規格に準拠したワイヤレス給電用ICの開発を行っています。最大15Wまでのワイヤレス給電をサポート可能で、ウエアラブルから産業機器用途まで幅広いアプリケーションへの搭載を実現します。

注) Qi (チー) : Wireless Power Consortium にて策定された無接点充電の国際規格。

システムブロック図

これは、ワイヤレス給電のシステムブロック図です。

ワイヤレス給電用IC製品一覧表

製品一覧表

ワイヤレス給電用IC製品一覧表
全てのワイヤレス給電用IC製品から特性別にお探しいただけます。

機能 品番 出力電力 特長 パッケージ
受電用 TC7763WBG 5 W 1 chip solution (Qi v1.1.2) WCSP28
TC7764WBG 5 W 1 chip solution (Qi v1.1.2)
異物検出(FOD)外部調整機能 *1
TC7765WBG 10 W Over 5 W *2
TC7766WBG 15 W 1 chip solution (Qi v1.2)
送電用 TB6865AFG 5 W ~ 10 W Qi v1.1.2 (1デバイス給電対応)
Qi v1.1.2 (2デバイス給電対応)
Over 5 W *2
ARM® Cortex®-M3内蔵 *3
LQFP100
TC7718FTG 15 W Qi v1.2 (2コイル給電対応) QFN36

*1: Foreign Object Detection
*2: 当社独自の10Wソリューション
*3: ARMおよびCortexは、ARM Limited(またはその子会社)のEUまたはその他の国における登録商標です。

パッケージ

WCSP28

これはパッケージ WCSP28です。

VQFN36

これはパッケージ VQFN36です。

LQFP100

これはパッケージ LQFP100です。

ロードマップ

これはワイヤレス給電用ICのロードマップです。

ワイヤレス給電システムの使用シーン

これは、ワイヤレス給電システムの使用シーンのイメージ図です。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。